Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
播客:邁向 6G 的道路
《邁向 6G 之路》探討電信產業從 5G 和 5G-Advanced 演進至下一代無線技術的歷程。本播客由是德科技(Keysight)專家 MJ Viscomi 與 Steve Douglas 主持,透過與全球電信業界領袖及創新者的對談,深入探討 AI 原生網路、6G 標準、頻譜、網路切片、雲原生核心、衛星連線、感測技術、資安,以及商業化等議題。
6G Communications Learning Hub
透視 6G 通訊的預期,包括新的頻譜技術、人工智慧/機器學習 (AI/ML)、數位孪生和新穎的網路架構。
5G/6G 工作流程的 AI 輔助設計
在我們努力追求更高的工程生產力、更快的上市時間,以及從海量數據中優化決策的同時,人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 提供了令人振奮的新工具,以加速工程生命週期。Keysight 可以協助您開始自動化工作流程,並加入您的專有最佳化演算法。
6G 測試協助中心 學習中心
6G 測試是成功實現 6G 應用的關鍵。Keysight 與全球各地的 6G 研究人員合作,提供涵蓋 FR3 和 sub-THz MIMO 系統、AI / ML、JCAS、RIS 以及 ORAN 和 NTN 的測試解決方案。請造訪 Keysight 6G 測試說明中心瞭解更多資訊。
新興技術
研究持續推動量子和 6G 等發展,激勵工程師克服基礎設施和開發障礙以支援這些發展。
優先服務、精密量測、專業知識, 無時無刻作您的強大後盾。
KeysightCare 提供精心設計的方案,其中包含必備服務、優先回應和週轉時間,讓您的工程團隊能夠快速實現創新。 從最高準確度的維修和校驗服務、最新的軟體增強功能,到不受限制的專業知識存取, KeysightCare 服務可大幅延長儀器設備的正常運作時間、快速將量測最佳化,讓您能在最短時間內獲得急需的結果。
Keysight World:Innovate,讓業界技術先驅鼓動您的創新靈感
立即報名掌握未來趨勢-5G、6G、自駕車、數位孿生以及量子運算
6G - 推動未來永續發展的關鍵技術
雖然 5G 還需幾年時間才會成為主流技術,但 6G 研究已然展開,目標是在 2030 年實現商業化目標。6G 將徹底改變我們與周圍環境互動的方式,並為各行各業提供新的使用模式。
現在投入 6G 研發不算太早
5G 目前仍處於開發和部署階段,那麼現在就開始規劃下一代無線通訊技術,是不是為時過早呢? 其實不然。大家都知道 5G 設定了極為宏大的目標,因此現在就著手處理實現 6G 所可能面臨的技術、法規、地理和教育挑戰,並不算太早。
掌握 O-RAN 的關鍵指南
請即翻閱此電子書,以獲得部署 O-RAN 的所有指引。O-RAN 是革命性解決方案,可協助行動網路業者部署開放式、分散式、虛擬化和智慧型 RAN 網路。此電子書深入探討在開始進行部署之前,業者需審慎考慮的各個面向。
對 6G 測試平台接收器進行 Sub-THz 通道探量和 FPGA 客製化
本白皮書說明如何使用是德科技 sub-THz 測試平台,在 D 頻段的寬頻寬下,執行 6G 通道探量研究。
透過全新 Sub-THz 測試平台,大幅推展 6G 研究進程
本白皮書介紹可用於 6G 研究的全新 sub-THz 研發測試平台,並探討將系統效能最佳化,以支援極寬頻的關鍵考量。
面向 6G 的創新:全面瞭解下一代無線通訊
歡迎與是德科技的工程師們一同深入探討東北大學推動 6G 技術發展的應用研究。
9 查看
如何設計 5G 和 6G mmWave 波束成形系統
透過 mmWave 波束成形建模與模擬的真實範例,瞭解詳情有效控制、最佳化與分析波束。
2 查看
探索 6G 頻譜:從基礎到先進研究
歡迎與是德科技的工程師們一同深入探討 6G 頻譜格局與亞太赫茲頻段,提升您的專業技能。
11 查看
演進至專用網路和 6G
全球 5G 部署正加速推進,並在各產業領域推動數位轉型。
5 查看
導航 6G 的頻譜
探索最有希望定義 6G 的頻段,概述其獨特優勢、技術挑戰及其他注意事項。
Keysight RF 系統設計和 VSA-2023 版本概覽
軟體發佈總覽,包括最新的 5G 標準、6G 研究工具、環境與 RF 建模的創新,以及用於商用和航太/國防的數位孪生。
使用 AI 驅動設計革新 6G 研究
6G 空中介面研究揭示了合成真實無線頻道資料的關鍵機器學習技術。
7 查看
研究亞太赫兹 6G 頻譜
Copilot 說:探索 90 至 300 GHz 的次太赫茲頻率,並深入了解新興 6G 應用的通道探測、傳播分析與高速頻譜研究技術。
6 查看
尋找感興趣的產品?