Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入 Keysight 工程師的行列,深入了解東北大學推動 6G 技術的應用研究。從理論基礎到實際應用,以及高頻通訊的挑戰,深入了解跨學科合作和先進工具如何讓 6G 開發取得突破性進展。在此訓練營中,您將獲得寬頻 MIMO 架構、sub-THz 連線設計和安全測試方法的直接技術洞察力,並可目睹東北大學研究實驗室的 6G 示範。
了解如何:
此訓練營非常適合無線研究工程師,他們希望深入瞭解亞太赫茲通訊,包括訊號產生、雜訊分析,以及從離線實驗到即時網路的轉變。
網路研討會
第 1 課 — 高頻通訊挑戰概覽
請加入 Keysight 與來自東北大學的 6G 專家的行列,一起探索解決高頻無線挑戰的尖端研究。本網路研討會的特色在於 MIMO 系統、竊聽弱點測試和即時 sub-THz 連線的示範,以及業界領導者 Daniel Bogdanoff 和 Roger Nichols 的真知灼見。
展示
第 2 課 - 航道測深解法
本影片展示如何使用 Keysight 的 6G 次太赫茲研發測試平台,在 D 頻段(110-170 GHz)使用寬頻執行 6G 通道探測研究。
白皮書
探索 6G 頻譜格局
新的頻譜是為使用者提供更多服務和資料傳輸率的關鍵。本白皮書將探討三種 6G 頻率候選:7-24GHz、90-300GHz,以及 7GHz 以下頻譜的最佳化。
亞太赫茲頻段通道探測與 FPGA 客製化
本白皮書說明如何使用 Keysight 的次太赫茲測試平台,在 D 頻段進行寬頻 6G 通道探測研究。
應用說明
6G 超太赫兹 MIMO
超越 100 Gbps 到 1 Tbs 是 6G 的一個活躍研究領域,以滿足 6G 身歷其境式遠距實境、虛擬實境和延伸實境的資料吞吐量和容量需求。MIMO 是實現資料吞吐量的關鍵技術之一,但在技術上相當複雜,並為工程師和研究人員帶來許多挑戰。 本應用筆記中討論的 D 波段 (142 GHz) 和 H/J 波段 (285 GHz) 同步 2X2 MIMO 驗證點範例,將有助於工程師和研究人員瞭解成功實作 6G sub-THz MIMO 所需的關鍵考慮因素、挑戰和技術。
6G:超越 100 Gbps 至 1 Tbps
6G 研究正處於非常早期的階段,而亞太赫兹領域是積極研究的重點。達到 100 gigabit/s 至 1 terabit/s 的資料吞吐量是一項重要目標。然而,從 RF 和基頻的角度來看,這也是一項重大的挑戰。
第 3 課 - 運用 AI/ML 進行 6G 物理層研究
探索 Keysight System Design 如何協助您為 6G 空中介面設定基準並優化實體層效能。瞭解如何使用我們符合 3GPP 標準的 5G 資料庫和高保真 RF 模型產生訓練資料,並整合神經網路進行推斷。
如何以 AI 驅動設計革新 6G 研究
在 6G 波形和通道模型持續發展的同時,Keysight System Design、其 5G 資料庫和配套工具現在已可供研究和探索之用。使用數位孪生體進行工程,可確信統一的 Keysight 測量科學能產生與硬體相同的結果。其效果是向左移動,在未來 3GPP 規格發佈之前,已經可以在 6G 系統架構中整合 AI 技術。6G 架構可以隨著規格的演進而適應變化。
電子書
下一代無線:6G 基本原理指南
這本 6G 電子書分解了無線通訊技術演進的新技術和使用案例,並提供您建立 6G 知識基礎所需的一切。
硬體
M8195A 65 GSa/s 任意波形產生器
高速任意波形產生器的每個模組,可在多達 4 個通道上,提供高達 25 GHz 的頻寬和最高 65 GSa/s 的取樣率。
如何表徵 6G Sub-THz 寬頻訊號
使用具有頻率上變換器的 AWG 產生 6G H 波段候選波形
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?