6Gのためのイノベーション:次世代ワイヤレス通信の包括的な考察
  • ブートキャンプ
  • 9 製品

キーサイトのエンジニアと共に、ノースイースタン大学で6G技術を推進する応用研究を深く掘り下げてみましょう。理論的基礎から実世界でのアプリケーション、高周波通信の課題に至るまで、学際的なコラボレーションと高度なツールがどのように6G開発におけるブレークスルーを可能にしているかを探ります。このブートキャンプでは、広帯域MIMOアーキテクチャ、サブテラヘルツリンク設計、セキュリティテスト手法に関する直接的な技術的洞察を得られるほか、ノースイースタン大学の研究室による6Gデモをご覧いただけます。

方法を学ぶ:

  • ブロードバンドMIMOシステムを使用することで、データスループットと伝送距離を向上させます。
  • 6G信号に対する盗聴攻撃をエミュレートし、脆弱性をテストします。
  • ネットワーク層の研究向けに、リアルタイムのエンドツーエンドサブテラヘルツリンクをテストします。

このブートキャンプは、信号生成、ノイズ解析、オフライン実験からリアルタイムネットワークへの移行など、サブテラヘルツ通信への理解を深めたいワイヤレス研究エンジニアに最適です。

レッスン