跟上變革的腳步

隨著網路日益以軟體為中心,技術創新的速度已達到即使在五年前也難以想像的程度。這對網路設備製造商來說,在跟上快速開發週期以保持競爭優勢方面,帶來了巨大的挑戰。同時,這也為他們的客戶(服務供應商和企業 IT 經理)帶來了產品發布不斷更新的挑戰。

在最近的 Gartner 報告中,其分析師預測:「到 2025 年,70% 的 I&O 組織將採用多元化的組織結構方法來支援其數位業務計畫,而 2020 年為 10%。」*

該多元化結構的一部分必須包含持續測試自動化,以驗證數位轉型與採用。

敏捷開發鼓勵加速變革的步伐,進而加速驗證和部署的速度。

*Gartner, Adopt New I&O Organizational Structures to Drive Digital Transformation, Mark Margevicius, Duncan Prosser, 14 August 2020

測試自動化挑戰

持續測試自動化是 DevOps 的關鍵

測試自動化

DevOps 和敏捷原則促進改進的自動化和資料管理實務。這些方法反過來需要全面的持續測試 (CT),以支援 DevOps 持續整合 (CI) 和持續交付 (CD) 的總體目標。

CT 功能透過整合開發和品質保證 (QA) 作業中的實驗室最佳化和測試自動化,實現最佳測試流程。

同時,它透過共用可重現的環境,創造了易於傳播的機構知識。這透過整合的開發-品管工作流程,加速了生產力。最終結果是整個測試實驗室環境和測試流程的最佳化。

在 DevOps 世界中的持續測試

Gartner 觀察到,2020 年影響基礎設施和營運的首要趨勢是自動化架構正變得至關重要。

「為了支援數位業務,I&O 領導者必須規劃不可預測的需求、提供可預測的品質,並以更少資源做更多事;因此,自動化正迅速成為其團隊的基本推動因素。」*

這表示旨在測試託管數位業務網路的測試實驗室也必須成為這一趨勢的一部分。測試團隊必須透過部署測試自動化並將其腳本工作應用於 CD/CI/CT/CD 流程的所有階段,從而更智慧地工作。

*Gartner, Top 10 Trends Impacting Infrastructure and Operations for 2020, Ross Winser, David Cappuccio, 14 April 2020

DEVOPS 仰賴實驗室作業

測試自動化挑戰

變革的速度正迫使測試團隊不斷發展,透過腳本實現自動化,以達成組織的營運和業務目標。然而,如果測試台的設定和拆卸仍需手動執行,那麼僅僅實現測試自動化是不夠的。

永不改變且專為特定測試情境設計的固定測試平台,降低了實驗室設備的利用率。當需要測試其他情境時,靜態測試平台幾乎沒有用處。這意味著每個獨特的測試情境都必須購置單獨的測試平台。

手動配置的動態測試平台需要時間為每次測試執行進行設定,並且在設定過程中容易出現人為錯誤。設定測試平台所需的時間是設備的閒置時間,而這些時間本可以用於執行測試。

解決方案是將實驗室作業與測試案例的自動化結合。透過使用實驗室作業和管理解決方案,可以提高測試設備的利用率,縮短整體測試週期,並消除因人為錯誤和設備磨損造成的延遲。

讓專家協助您進行持續測試

加快您的測試速度並提高效率。測試即服務 (TaaS) 提供了一種自動化、快速、可重複且準確的產品測試方法。優化您的網路投資,同時最大限度地降低測試設備投資。

TaaS 優勢與亮點:

  • 取得世界領先的測試設備
  • 根據您的需求,可輕鬆報銷專業評估費用(資本支出與營運支出)
  • 經驗證、可重複的測試計畫與方法
  • 經驗豐富的測試專家,可補充您的技術人員
測試自動化挑戰

需要協助或有疑問嗎?