探索用於雷達、電子戰 (EW) 和先進通訊的相控陣天線系統的未來。了解模組化架構、基於小晶片的數位轉換器以及整合式射頻/數位測試解決方案如何重塑下一代設計。本次研討會旨在為專案經理、系統架構師和工程師提供所需的工具和知識,以降低開發風險並加速下一代相控陣的部署。

Keysight 與亞德諾半導體

航太與國防聯合研討會 2026

為何您應該參加

專業見解

深入了解最新的國防趨勢、技術促成因素以及系統級挑戰。

技術深度解析

探索可擴展架構、TR 模組測試技術、快速原型設計和 OTA 校準。

現場示範

參與現場展示,了解真實世界的相控陣列實作和量測設定。

網路技術

與您的同儕、業界和解決方案供應商建立聯繫。

議程

小組討論 – 從元件到實戰:現代化相控陣列以迎接新時代

歡迎與業界專家一同探索相控陣列如何演進以應對當今的國防挑戰。本次開幕會議將涵蓋多功能整合、微型化、干擾與欺騙、雷達截面積 (RCS) 縮減、AI/ML、高超音速威脅和快速技術週期等關鍵市場趨勢。了解推動現代化的關鍵促成因素,包括敏捷波束控制、商用現成產品 (COTS) 採用、氮化鎵 (GaN) 功率元件、尺寸、重量與功率 (SWaP) 優化、數位整合、小晶片架構、數位預失真 (DPD) 技術和先進目標模擬。深入了解這些創新如何加速從單一元件到完全整合、任務就緒系統的轉變。

採用任務就緒模組加速系統開發:ADI 商用現成 (COTS) 生態系統

現代國防和通訊系統要求速度、模組化和任務就緒的可靠性。本議程探討了能夠實現從 2T2R 到 32T32R 可擴展配置的架構,同時確保一致的效能。這些解決方案利用 VITA 和 MORA 等開放標準以及緊湊的 VPX/VNX 外形尺寸,加速整合並降低風險。探索 Analog Devices 的任務就緒模組、標準化子系統和軟體就緒參考設計,這些設計可簡化原型製作並提高 SWaP-C(尺寸 (S)、重量 (W)、功率 (P) 和成本 (C))效率,從概念到現場能力,實現更快的部署時間和更高的可靠性。

Bridging Digital <-> RF Domains: Introduction to Digital Wideband Transceiver Test System

最新的相控陣列天線 (PAA) 系統需要更高程度的整合,以滿足 SWaP-C 要求。本次會議將探討整合式數位射頻系統的測試挑戰,並介紹跨領域量測解決方案。此解決方案運用頻譜相關性與多音刺激技術,可在寬廣的頻率範圍內執行精準的增益、相位響應和 EVM 量測,以及接收器雜訊指數和 IP3 量測。透過將待測裝置 (DUT) 整合至測試系統中,可簡化接收器和發射器特性分析,減少內部資料處理,並加速開發週期。

透過垂直整合重新定義數位陣列:ADI 天線到位元生態系統

隨著數位相控陣列朝著更高的性能和任務就緒性發展,產業領導者正在尋求能夠加速部署同時降低風險的架構。本次會議概述了下一代陣列的願景,這些陣列由先進元件、商業創新和變革性設計方法組成的垂直整合生態系統所驅動。了解 ADI 的 Antenna-to-Bits 商業生態系統如何提供顛覆性的相控陣列功能,而無需傳統的研發成本或時間,從而消除利潤堆疊、降低系統成本,並在國防和商業領域釋放尖端性能。

相控陣列天線控制、校驗與特性分析

本文介紹了一種完全整合的空中下載 (OTA) 測試解決方案,其特色是具備滾轉/方位定位器、向量網路分析儀和數位陣列控制器的緊湊型測試範圍,所有這些都由測試軟體同步。專利波束成形器校準方法可在幾秒鐘內實現自動振幅和相位調整。波束成形效能(增益、EIRP)和非線性指標(G/T、EVM)可使用單一緊湊型測試範圍配置在校準前後快速量測和比較,從而簡化相控陣列驗證並加速開發。

有疑問或需要協助嗎?