Explore el futuro de los sistemas de antenas de fase para radar, guerra electrónica (EW) y comunicaciones Advanced. Aprenda cómo las arquitecturas modulares, los digitalizadores basados en chiplets y las soluciones de prueba de RF/digitales integradas están redefiniendo los diseños de próxima generación. Este simposio está diseñado para equipar a gestores de proyectos, arquitectos de sistemas e ingenieros con las herramientas y el conocimiento necesarios para reducir el riesgo de desarrollo y acelerar el despliegue de antenas de fase de próxima generación.

Keysight y Analog Devices

Simposio conjunto sobre aeroespacial y defensa 2026

¿Por qué debería asistir?

Expert

Obtenga información sobre las últimas tendencias en materia de defensa, los facilitadores tecnológicos y los retos a nivel de sistemas.

Análisis técnicos en profundidad

Explore la arquitectura escalable, las técnicas de prueba de módulos TR, la creación rápida de prototipos y la calibración OTA.

Demostraciones en vivo

Participe en demostraciones en vivo que muestran implementaciones y configuraciones de medición de phased array en el mundo real.

Redes

Conéctese con sus compañeros, el sector y los proveedores de soluciones.

Agenda

Mesa redonda: De los componentes al combate: modernización de las matrices en fase para la nueva era

Únase a los expertos del sector para descubrir cómo están evolucionando las matrices en fase para hacer frente a los retos actuales en materia de defensa. Esta sesión inaugural aborda las principales tendencias del mercado, como la convergencia multifuncional, la miniaturización, el bloqueo y el engaño, la reducción del RCS, la IA/ML, las amenazas hipersónicas y los ciclos tecnológicos rápidos. Descubra los factores críticos que impulsan la modernización, como la orientación ágil del haz, la adopción de COTS, los dispositivos de potencia GaN, la optimización SWaP, la integración digital, las arquitecturas chiplet, las técnicas DPD y la simulación avanzada de objetivos. Obtenga información sobre cómo estas innovaciones aceleran la transición de componentes individuales a sistemas totalmente integrados y listos para la misión.

Aceleración del desarrollo de sistemas con módulos listos para la misión: ecosistema COTS de ADI

Los sistemas modernos de defensa y comunicaciones exigen velocidad, modularidad y fiabilidad para estar listos para la misión. En esta sesión se Exploren arquitecturas que permiten configuraciones escalables, desde 2T2R hasta 32T32R, al tiempo que garantizan un rendimiento constante. Aprovechando estándares abiertos como VITA y MORA con factores de forma VPX/VNX compactos, estas soluciones aceleran la integración y reducen el riesgo. Descubra los módulos listos para la misión, los subsistemas estandarizados y los diseños de referencia listos para software de Analog Devices que agilizan la creación de prototipos y mejoran la eficiencia SWaP-C (tamaño (S), peso (W), potencia (P) y coste (C)), lo que se traduce en un tiempo de implementación más rápido y una mayor fiabilidad desde el concepto hasta la capacidad de campo.

Bridging Digital <-> RF Domains: Introduction to Digital Wideband Transceiver Test System

Los sistemas de antenas de matriz en fase (PAA) más recientes exigen un mayor nivel de integración para cumplir los requisitos SWaP-C. En esta sesión se analizan los retos que plantea el ensayo de sistemas RF digitales integrados y se presenta una solución de medición entre dominios. Aprovechando la correlación espectral y las técnicas de estímulo multitono, la solución permite realizar mediciones precisas de ganancia, respuesta de fase y EVM en amplias frecuencias, además de mediciones de la figura de ruido del receptor y del IP3. Al integrar los DUT en el sistema de prueba, se agiliza la caracterización del receptor y del transmisor, se reduce el procesamiento interno de datos y se aceleran los ciclos de desarrollo.

Redefiniendo las matrices digitales mediante la integración vertical: el ecosistema «de la antena a los bits» de ADI

A medida que las matrices digitales en fase avanzan hacia un mayor rendimiento y preparación para misiones, los líderes del sector buscan arquitecturas que aceleren la implementación y reduzcan el riesgo. En esta sesión se describe una visión para las matrices de próxima generación impulsadas por un ecosistema integrado verticalmente de componentes avanzados, innovación comercial y metodologías de diseño transformadoras. Descubra cómo el ecosistema comercial Antenna-to-Bits de ADI ofrece capacidades disruptivas de matrices en fase sin los costes ni los plazos tradicionales de I+D, eliminando el apilamiento de márgenes, reduciendo los costes del sistema y desbloqueando un rendimiento de vanguardia en los ámbitos de la defensa y el comercio.

Control, calibración y caracterización de antenas de matriz en fase

Este documento presenta una solución de prueba totalmente integrada por aire (OTA) que cuenta con un rango de prueba compacto con posicionador de rollo/azimut, analizador de redes vectoriales y controlador de matriz digital, todos ellos sincronizados por un software de prueba. Un método patentado de calibración del formador de haces permite ajustes automáticos de amplitud y fase en cuestión de segundos. El rendimiento del formador de haces (ganancia, EIRP) y las métricas no lineales (G/T, EVM) se miden y comparan rápidamente antes y después de la calibración utilizando una única configuración de rango de prueba compacta, lo que agiliza la validación de la matriz en fase y acelera el desarrollo.

¿Tienes preguntas o necesitas ayuda?