影片
隨著無線系統向更寬的頻寬、更高的頻率和更複雜的調變發展,傳統的訊號分析儀往往由於頻寬、動態範圍和掃描速度的限制,導致測試速度緩慢、無法識別微小雜散訊號、EVM 測試不準確,進而影響測試結果和研發產品上市時間。
Keysight 最新推出的 XA5/XA6 訊號分析儀憑藉更快的量測速度、更強的射頻性能和更清晰的訊號視覺化介面,提供了更深入的訊號分析能力。XA5 透過雙通道分析和快速掃描量測簡化了日常驗證工作,而 XA6 則憑藉高動態範圍、低相位雜訊和高達 67 GHz 的覆蓋範圍,提供卓越的寬頻洞察力。協助工程師更快地發現問題、減少返工,更自信地從調試階段過渡到驗證階段。
本次研討會將深入探討:
XA5/XA6 創新架構分析
XA5/XA6 提供更快的量測速度、更寬的分析頻寬,加速雜散和干擾訊號偵測
憑藉強大的動態範圍、低雜訊和優異的射頻性能,XA5/XA6 快速識別微小訊號問題
XA5 的雙通道架構,提供 MIMO 驗證和互相關 EVM (ccEVM) 的快速量測
企業高管,技術研發人員,無線技術工程師等