オンデマンド
無線システムがより広帯域、より高周波数、より複雑な変調へと進化するにつれて、従来の信号アナライザは、帯域幅、ダイナミックレンジ、掃引速度の制限により、テスト速度の低下、微小なスプリアス信号の識別不能、EVMテストの不正確さを招き、テスト結果と製品開発期間に影響を与えていました。
キーサイトが新たに発表したXA5/XA6シグナル・アナライザは、より高速な測定速度、優れたRF性能、そしてより鮮明な信号可視化インターフェースにより、より詳細な信号解析能力を提供します。XA5はデュアルチャネル解析と高速掃引測定により、日常の検証作業を簡素化し、一方、XA6は高ダイナミックレンジ、低位相ノイズ、最大67 GHzの周波数カバレッジにより、卓越した広帯域の洞察力を提供します。これにより、エンジニアは問題をより迅速に発見し、手戻りを減らし、デバッグ段階から検証段階へとより自信を持って移行できるよう支援します。
本次研讨会将深入探讨:
XA5/XA6の革新的なアーキテクチャ解析
XA5/XA6は、より高速な測定速度とより広い解析帯域幅を提供し、スプリアス信号および干渉信号の検出を加速します。
強力なダイナミックレンジ、低ノイズ、優れたRF性能により、XA5/XA6は微小な信号の問題を迅速に特定します。
XA5のデュアルチャネル・アーキテクチャは、MIMO検証および相互相関EVM (ccEVM) の高速測定を提供します。
企業幹部、技術研究開発担当者、ワイヤレス技術エンジニアなど
何をお探しですか?