A la carta

更快!更强!更深入! 是德科技重磅推出全新XA5/XA6信号分析仪

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

A medida que los sistemas inalámbricos evolucionan hacia un mayor ancho de banda, frecuencias más altas y modulaciones más complejas, los analizadores de señales tradicionales suelen verse limitados por restricciones en el ancho de banda, el rango dinámico y la velocidad de barrido, lo que da lugar a pruebas lentas, a la imposibilidad de detectar señales parásitas de baja intensidad y a pruebas de EVM inexactas, lo que a su vez afecta a los resultados de las pruebas y al tiempo de comercialización de los productos en desarrollo.

Los nuevos analizadores de señales XA5 y XA6 de Keysight ofrecen una capacidad de análisis de señales más avanzada gracias a una mayor velocidad de medición, un mejor rendimiento de RF y una interfaz de visualización de señales más clara.El XA5 simplifica las tareas de verificación diarias mediante el análisis de dos canales y las mediciones de barrido rápido, mientras que el XA6 ofrece una excelente visión de banda ancha gracias a su alto rango dinámico, su bajo ruido de fase y su cobertura de hasta 67 GHz. Esto ayuda a los ingenieros a detectar problemas más rápidamente, reducir las repeticiones de trabajo y pasar con mayor confianza de la fase de puesta a punto a la de verificación.

本次研讨会将深入探讨:

  • Análisis de la arquitectura innovadora XA5/XA6

  • Los modelos XA5/XA6 ofrecen una mayor velocidad de medición y un ancho de banda de análisis más amplio, lo que agiliza la detección de señales parásitas y de interferencia

  • Gracias a su amplio rango dinámico, su bajo nivel de ruido y su excelente rendimiento de radiofrecuencia, los modelos XA5 y XA6 detectan rápidamente los problemas en señales débiles.

  • La arquitectura de doble canal del XA5 permite realizar mediciones rápidas de la validación MIMO y del EVM de intercorrelación (ccEVM)

¿Quién debe asistir a este acto?


企业高管,技术研发人员,无线技术工程师等

October 4, 2023

Fecha

10:00 H PT

Tiempo

90

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora