影片
太空船酬載需要嚴格的資格測試,以驗證其結構和操作完整性不會受到發射期間所經歷的嚴苛條件影響。
歡迎參加此網路研討會,會中將介紹 VA One 和 VPS,這是 Keysight 針對酬載振動聲學認證提供的虛擬原型解決方案。這些解決方案代表了振動聲學模擬的最新進展,它們取代了基於補丁法和 Miles 方程式的傳統工具,並提供更高的準確度。這些解決方案使領先的酬載製造商能夠模擬振動聲學認證測試,並驗證其設計符合發射載具使用者指南中指定的要求,無需實體原型。因此,它們可在降低成本的同時,達成嚴苛的專案期限。
我們將使用實際應用案例來說明振動聲學模擬工作流程,從所需的輸入到產生的結果,解釋如何在製造和實體資格測試之前,模擬振動、混響室中的擴散場或 DFAT 測試,以驗證酬載設計。
本次活動非常適合航太結構工程師、設計師、專案經理和振動聲學測試工程師。