A la carta
Las cargas útiles de las naves espaciales requieren rigurosas pruebas de calificación para verificar que su integridad estructural y operativa no se vea afectada por las duras condiciones a las que se ven sometidas durante el lanzamiento.
Únase a nosotros en este seminario web, donde presentaremos VA One y VPS, las soluciones de prototipado virtual de Keysight para la cualificación vibroacústica de la carga útil. Estas soluciones representan los últimos avances en simulación vibroacústica, sustituyen a las herramientas heredadas basadas en el método de parches y la ecuación de Miles, y proporcionan una mayor precisión. Estas soluciones permiten a los principales fabricantes de cargas útiles simular las pruebas de calificación vibroacústica y verificar que su diseño cumple los requisitos especificados en la guía del usuario del vehículo de lanzamiento sin necesidad de prototipos físicos. Como resultado, permiten cumplir con los plazos agresivos del programa y reducir los costes.
Utilizaremos casos de aplicación reales para ilustrar el flujo de trabajo de la simulación vibroacústica, desde los datos de entrada necesarios hasta los resultados generados, con el fin de explicar cómo simular la vibración, el campo difuso en la cámara reverberante o las pruebas DFAT para validar el diseño de una carga útil antes de la fabricación y las pruebas de calificación física.
Este evento es ideal para ingenieros estructurales aeroespaciales, diseñadores, gestores de programas e ingenieros de pruebas vibroacústicas.
¿Qué busca?