Abrufbar unter
October 4, 2023
Datum
10:00 - 12:30 UHR PT
Zeit
2 Stunden
Dauer
Virtuell
Standort
Die Nutzlasten von Raumfahrzeugen müssen strengen Qualifizierungstests unterzogen werden, um sicherzustellen, dass ihre strukturelle und funktionelle Integrität durch die rauen Bedingungen während des Starts nicht beeinträchtigt wird.
Nehmen Sie an unserem Webinar teil, in dem wir VA One und VPS, die Keysight Virtual Prototyping-Lösungen für die vibroakustische Qualifizierung von Nutzlasten, vorstellen. Diese Lösungen repräsentieren die neuesten Fortschritte in der vibroakustischen Simulation, ersetzen die bisherigen, auf der Patch-Methode und der Miles-Gleichung basierenden Tools und bieten eine höhere Genauigkeit. Führende Nutzlasthersteller können mit diesen Lösungen die vibroakustischen Qualifizierungstests simulieren und überprüfen, ob ihr Design die Anforderungen des Trägerraketen-Benutzerhandbuchs erfüllt – ganz ohne physische Prototypen. Dadurch lassen sich ambitionierte Programmfristen einhalten und gleichzeitig Kosten senken.
Anhand realistischer Anwendungsfälle werden wir den Arbeitsablauf der vibroakustischen Simulation veranschaulichen, angefangen bei den erforderlichen Eingaben bis hin zu den generierten Ergebnissen. Wir erklären, wie man Vibrationen, diffuse Felder in Hallkammern oder DFAT-Tests simuliert, um ein Nutzlastdesign vor der Fertigung und physikalischen Qualifizierungstests zu validieren.
Diese Veranstaltung ist ideal für Luft- und Raumfahrtingenieure, Konstrukteure, Programmmanager und vibroakustische Testingenieure.
Können wir Ihnen behilflich sein?