商展
人工智慧效能與規模的交匯點
隨著人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)系統規模不斷擴大,驗證其效能、互通性、韌性、安全性及能源效率的難度也日益增加。
歡迎蒞臨芝加哥舉行的SC26大會,與是德科技一同探索先進測試技術如何協助找出瓶頸、優化效率,並加速部署準備工作。
8 項展示。一個目標:確保 AI 基礎設施信心。
歡迎造訪第 3654 號攤位,探索測試 AI 系統、網路、互連、機架、儲存設備、安全性和電源架構的實用方法。
01 | 推論與防護欄驗證
大規模模擬真實的 AI 推論工作負載,監控 GPU、記憶體、KV 快取、網路與電源遙測資料,並評估防護機制對抗對抗性攻擊的韌性。
02 | Scale-Up ESUN/UE 互通性
探索 ESUN 與 Ultra Ethernet 擴充 (Scale-Up) 網路技術的多家廠商互通性,包括橫跨 100G 與 200G SerDes 的 LLR 與 CBFC。
03 | 64 × 800GE 集合通訊 (Collectives) 混合模擬
在 2 × 2 CLOS 網狀架構上模擬橫跨 64 × 800GE NIC 與 GPU 端點的混合 AI 集合通訊工作負載,以在部署前評估壅塞、網狀架構利用率、負載分佈與工作負載效能。
04 | AI 儲存與機架驗證
針對實際的 GPU 硬體模擬數百個 AI 機架,以評估在真實工作負載下的電源、記憶體、儲存設備、KV 快取存取以及 RDMA/NVLink 行為。
05 | 高密度 1.6T AI 測試器
探索在精巧 2U 平台中提供八個連接埠的 1.6T 乙太網路測試,具備實際且具狀態的 AI 工作負載產生功能,包含混合專家模型(Mixture-of-Experts)模擬。
06 | 1.6T 互連驗證
透過位元錯誤率(BER)和前向錯誤更正(FEC)量測來評估高速 1.6T 光學與主動銅纜互連。
07 | 做好 UALink 準備
探索基於 UALink 的 AI 擴充性網路之鏈結效能、一致性與互通性測試。
08 | 從電網到晶片的電源測試
驗證為 AI 處理器供電的 AC/DC 電源架、DC/DC 轉換器及穩壓器模組之供電效率、穩定性與效能。
與我們的專家聯繫,討論您的 AI 與 HPC 挑戰並探索實用的解決方案。
這場「活動 」研討會非常適合從事高速網路、光學與電氣互連、儲存、電源系統及資料中心基礎架構等領域的人士,包括 AI 與 HPC 系統架構師、網路架構師、AI 基礎架構工程師、設計與開發工程師、測試與驗證工程師、研究人員以及技術領導者。
活動 專為需應對人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)系統在效能、互通性、可靠性、安全性及可擴展性方面挑戰的專業人士所設計。