展示会

SC26

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

AIの性能と拡張性が融合する場所 

 

AIやハイパフォーマンス・コンピューティング(HPC)システムの規模が拡大するにつれ、性能、相互運用性、耐障害性、セキュリティ、および電力効率の検証はますます複雑になってきています。

 

シカゴで開催されるSC26にキーサイトと共に参加し、高度なテストがどのようにボトルネックの特定、効率の最適化、導入準備の加速に寄与するかをご確認ください。 

 

8つのデモ。ひとつの目標:AIインフラストラクチャの確信。 

 

ブース #3654にお立ち寄りいただき、AIシステム、ネットワーク、インターコネクト、ラック、ストレージ、セキュリティ、およびパワーアーキテクチャをテストするための実践的なアプローチをご確認ください。

 

01 | 推論とガードレールの検証 

 

現実的なAI推論ワークロードを大規模にエミュレートし、GPU、メモリ、KVキャッシュ、ネットワーク、および電力テレメトリーを監視し、敵対的攻撃に対するガードレールのレジリエンスを評価します。 

 

02 | スケールアップ ESUN/UE インターオペ 

 

100Gおよび200G SerDes上のLLRやCBFCなど、ESUNおよびUltra Ethernetスケールアップネットワーキング技術のマルチベンダー相互運用性を探ります。 

 

03 | 64 × 800GE コレクティブミックスのエミュレーション 

 

2 × 2 CLOSファブリック上の64 × 800GE NICおよびGPUエンドポイント全体で混合AIコレクティブワークロードをエミュレートし、導入前に混雑、ファブリック利用率、負荷分散、およびワークロードパフォーマンスを評価します。 

 

04 | AIストレージとラックの検証 

 

数百のAIラックを実GPUハードウェアに対してエミュレートし、現実的なワークロード下での電力、メモリ、ストレージ、KVキャッシュアクセス、およびRDMA/NVLinkの動作を評価します。 

 

05 | 高密度 1.6T AI テスター 

 

混合エキスパートのエミュレーションを含め、現実的でステートフルなAIワークロード生成を備えた、コンパクトな2Uプラットフォームでの1.6Tイーサネットテストの8ポートをご覧ください。 

 

06 | 1.6T インターコネクト検証 

 

ビット誤り率(BER)および誤り訂正(FEC)測定を通じて、高速1.6T光およびアクティブ銅線インターコネクトを評価します。 

 

07 | UALink対応の準備 

 

UALinkベースのAIスケールアップネットワークのリンクパフォーマンス、適合性、および相互運用性テストを探索します。 

 

08 | グリッドからチップまでの電力テスト 

 

AIプロセッサに電力を供給するAC/DCパワーシェルフ、DC/DCコンバータ、および電圧レギュレータモジュール全体で、電力供給効率、安定性、およびパフォーマンスを検証します。 

 

 

エキスパートにお問い合わせいただき、AIおよびHPCの課題について議論し、実用的なソリューションをご確認ください。 

このイベントに参加すべき人は?


本イベントは、AIおよびHPCシステムアーキテクト、ネットワークアーキテクト、AIインフラエンジニア、設計・開発エンジニア、テスト・検証エンジニア、研究者、ならびに高速ネットワーク、光・電気インターコネクト、ストレージ、電源システム、データセンターインフラの各分野で活躍する技術リーダーの方々にとって、最適なイベントです。

 

本イベントは、AIおよびHPCシステムのパフォーマンス、相互運用性、信頼性、セキュリティ、スケーラビリティに関する課題に取り組む専門家を対象としています。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録