Feira de negócios

SC26

October 4, 2023

Data

10:00AM - 12:30 PM PT

Hora

2 horas

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora

Sobre este evento

Onde o desempenho da IA se une à escalabilidade 

 

À medida que os sistemas de IA e de computação de alto desempenho (HPC) ganham escala, a validação do desempenho, da interoperabilidade, da resiliência, da segurança e da eficiência energética torna-se cada vez mais complexa.

 

Junte-se à Keysight na SC26, em Chicago, para descobrir como os testes avançados ajudam a identificar gargalos, otimizar a eficiência e acelerar a preparação para a implantação. 

 

8 DEMONSTRAÇÕES. UM OBJETIVO: CONFIANÇA NA INFRAESTRUTURA DE IA. 

 

Visite o estande nº 3654 para conhecer abordagens práticas para testar sistemas de IA, redes, interconexões, racks, armazenamento, segurança e arquiteturas de energia.

 

01 | Inferência e validação de limites de segurança 

 

Simule cargas de trabalho realistas de inferência de IA em grande escala, monitore os dados de telemetria da GPU, da memória, do cache KV, da rede e do consumo de energia, e avalie a resiliência das medidas de proteção contra ataques adversariais. 

 

02 | Ampliação da interoperabilidade ESUN/UE 

 

Explore a interoperabilidade entre diferentes fornecedores das tecnologias de rede escaláveis ESUN e Ultra Ethernet, incluindo LLR e CBFC em SerDes de 100G e 200G. 

 

03 | 64 × 800GE: Mistura de Coletivos – Emulação 

 

Simular cargas de trabalho coletivas mistas de IA em 64 terminais com placas de rede de 800GE e GPUs, em uma malha CLOS 2 × 2, para avaliar o congestionamento, a utilização da malha, a distribuição de carga e o desempenho das cargas de trabalho antes da implantação. 

 

04 | Armazenamento de IA e validação de racks 

 

Simule centenas de racks de IA em comparação com hardware de GPU em tempo real para avaliar o consumo de energia, a memória, o armazenamento, o acesso ao cache KV e o comportamento de RDMA/NVLink sob cargas de trabalho realistas. 

 

05 | Testador de IA de alta densidade de 1,6 T 

 

Explore oito portas para testes de Ethernet de 1,6 T em uma plataforma compacta de 2U, com geração realista e com estado de cargas de trabalho de IA, incluindo emulação do modelo “mixture-of-experts”. 

 

06 | Validação da interconexão 1,6T 

 

Avaliar interconexões ópticas e de cobre ativo de alta velocidade de 1,6T por meio de medições da taxa de erro de bits (BER) e da correção de erros para a frente (FEC). 

 

07 | Prepare-se para o UALink 

 

Explore os testes de desempenho, conformidade e interoperabilidade de links para redes de expansão de IA baseadas no UALink. 

 

08 | Teste de potência da rede elétrica ao chip 

 

Validar a eficiência, a estabilidade e o desempenho do fornecimento de energia em unidades de alimentação CA/CC, conversores CC/CC e módulos reguladores de tensão que alimentam processadores de IA. 

 

 

Entre em contato com nossos especialistas para discutir seus desafios em IA e HPC e explorar soluções práticas. 

Quem deve participar desse evento?


Este evento é ideal para arquitetos de sistemas de IA e HPC, arquitetos de rede, engenheiros de infraestrutura de IA, engenheiros de projeto e desenvolvimento, engenheiros de teste e validação, pesquisadores e líderes técnicos que atuam nas áreas de redes de alta velocidade, interconexões ópticas e elétricas, armazenamento, sistemas de energia e infraestrutura de data centers.

 

O evento foi concebido para profissionais que lidam com os desafios de desempenho, interoperabilidade, confiabilidade, segurança e escalabilidade dos sistemas de IA e HPC.

October 4, 2023

Data

10:00AM PT

Hora

90

Duração

Virtual

Localização

Registre-se agora