Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
全球對連線、觀測和探索的需求激增,加速了衛星產業的創新。隨著太空從政府主導的領域轉變為蓬勃發展的商業生態系統,工程師在設計、部署和任務保證方面面臨新的挑戰。
學習:
此訓練營非常適合從事衛星通訊、太空系統設計和新太空創新領域的工程師、技術人員和專業人士。
第 1 課 - 演進:政府化 – 商業化 – 商品化
新太空前沿:小組討論,概述過去幾年太空和衛星市場的活動,以及該市場的願景和未來。
產品手冊
衛星任務保證
由於航太產業正經歷自最初太空競賽以來未曾見過的顛覆,眾多公司正準備提供基於太空的能力,並伴隨著新的風險概況、增加的容量和降低的成本。無論是高通量衛星 (HTS) 微波酬載,還是遙測、追蹤和控制 (TT&C),Keysight 的設計和驗證工具都能提供更大的保證,確保您的衛星及其子系統在任務期間正常運作。
第 2 課 - LEO 與 GEO 衛星部署挑戰
工程師和技術人員在建構用於太空通訊的元件時所面臨的技術挑戰,例如 LEO 與 GEO。
應用說明
更優異的衛星鏈路失真測試
空間通訊的容量和複雜性正呈指數級增長。訊號功率仍然是關鍵指標,而對更寬通道上更高功率的需求意味著功率放大器在非線性操作區域內花費更多時間。這導致訊號失真,系統設計人員需要找到方法來減少此失真或設法解決。對此失真進行準確、深入的量測是解決問題的第一步。
第 3 課 - Keysight 新太空解決方案回顧
Keysight 提供的太空與衛星開發生命週期商機。
海報
衛星設計生命週期
涵蓋整個衛星設計生命週期、定義、方程式、資訊等的海報。
硬體
N9020B MXA 訊號分析儀,10 Hz 至 50 GHz
您可使用 N9020B MXA 訊號分析儀快速因應不斷改變的測試要求,這是更快將下一代無線裝置推出問市的最理想選擇。
如何測試衛星接收器對寬頻干擾訊號的抗擾能力
運用即時頻譜分析技術監測並偵測寬頻干擾訊號
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?