Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
接続性、観測、探査に対する世界的な需要の急増は、衛星業界全体のイノベーションを加速させています。宇宙が政府主導の領域から活気ある商業エコシステムへと移行するにつれて、エンジニアは設計、展開、ミッション保証において新たな課題に直面しています。
学び:
このブートキャンプは、衛星通信、宇宙システム設計、およびNew Spaceイノベーションに携わるエンジニア、技術者、専門家に最適です。
レッスン - 進化:政府主導型 – 商業化 – 商品化
新宇宙フロンティア:過去数年間の宇宙・衛星市場における活動の概要と、市場のビジョンおよび将来性について議論するパネルディスカッション。
ブローシャー
衛星ミッション保証
宇宙産業が、最初の宇宙開発競争以来見られなかったような変革を経験するにつれて、多くの企業が、新しいリスクプロファイル、増加した量、および低減されたコストで宇宙ベースの機能を提供するために準備を進めています。高スループット衛星(HTS)マイクロ波ペイロードであろうと、テレメトリ、追跡、制御(TT&C)であろうと、キーサイトの設計および検証ツールは、衛星とそのサブシステムがミッション期間中機能することをより確実に保証します。
レッスン - LEO対GEO衛星展開の課題
宇宙ベース通信に組み込まれるコンポーネントを構築するエンジニアや技術者が直面する、LEOとGEOの比較などの技術的課題。
アプリケーションノート
ベター・サテライト・リンクディストーション
宇宙ベース通信の容量と複雑さは指数関数的に増大しています。信号電力は依然として重要な指標であり、より広帯域のチャネルでより多くの電力が必要とされるため、パワーアンプは非線形動作領域でより多くの時間を費やすことになります。この結果、信号歪みが発生し、システム設計者はこの歪みを低減するか、回避する方法を見つける必要があります。この歪みを正確かつ洞察力のある測定を行うことが、問題解決の第一歩となります。
レッスン - キーサイト・ニュースペース・ソリューションズの復習
キーサイトが提供する宇宙・衛星開発ライフサイクルにおける機会。
ポスター
衛星設計ライフサイクル
衛星設計ライフサイクル全体、定義、方程式、情報などを網羅したポスター。
ハードウェア
N9020B MXAシグナル・アナライザ、10 Hzto50 GHz
変化し続けるテスト要件に迅速に対応するMXAシグナル・アライザN9020Bは、新世代の無線デバイスを市場に投入する上で最適のソリューションです。
広帯域干渉信号に対する衛星レシーバのテスト方法
広帯域干渉信号の監視と検出にリアルタイムスペクトラム解析を使用する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?