Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
加入是德科技工程師的行列,深入探討 Wi-Fi 7 技術以培養專業技能。本訓練營將引導您了解 IEEE 802.11be 及其為標準帶來的變更,並提供示範與逐步指導,讓您今天就能應用於設計中。在本訓練營結束時,您將能夠利用合適的軟體讓訊號分析更輕鬆,並實現測試流程自動化。
學習:
此訓練營非常適合無線網路工程師和任何希望深入瞭解 Wi-Fi 7 訊號分析的人。
第 1 課 - IEEE 802.11be(即 Wi-Fi 7)簡介
透過 IEEE 802.11be 與 PathWave 軟體分析 Wi‑Fi 7 效能。
第 2 課 - 何謂 IEEE 802.11be,以及為何您應該關注?
了解 Wi‑Fi 7 如何實現更高的傳輸量、更低的延遲以及改善的多使用者效能。
第 3 課——Wi-Fi 7 未來將對您產生什麼影響?
評估 Wi‑Fi 7 對新興高頻寬、低延遲應對方案的就緒度。
應用說明
驗證 WLAN 射頻效能
了解如何透過 RF 發射器、接收器和信令測量來驗證 Wi‑Fi 存取點與台式站點的效能。
白皮書
關於 Wi-Fi 7,您需要知道的一切
探索 Wi‑Fi 7 測試挑戰,並學習如何驗證 RF、信令和傳輸量效能。
第 4 課 - 示範:解調與誤差向量幅度(EVM)分析
使用解調和 EVM 量測來分析 Wi‑Fi 7 信號品質。
第 5 課 - 如何善用 PathWave 89600 VSA 軟體
了解如何使用 PathWave 89600 VSA 分析、量測和產生 Wi‑Fi 7 信號。
第 6 課 - 深入分析與測量 Wi-Fi 7
透過 EVM、波形和通道容量量測來評估 Wi‑Fi 7 效能。
第 7 課 - 如何產生 802.11be 訊號以進行更完善的測試
使用 Keysight PathWave 軟體設定 802.11be 信號產生參數。
第 8 課 - 硬體測試自動化簡介
使用 PathWave VSA 分析 Wi‑Fi 7 調變機制與信號品質。
第 9 課 - 示範:即使完全沒有自動化經驗,也能在幾分鐘內開始進行自動化
透過此引導式示範,使用 PathWave RPA 軟體自動執行 Wi‑Fi 7 測試工作流程。
第 10 課 - 如何為自動化設定單一硬體連接
為使用 PathWave RPA 的自動化測試設定單一硬體連線。
第 11 課 — 輕鬆實現多重硬體連接自動化
了解如何使用 PathWave Instrument RPA 自動化連線並控制多個測試儀器。
型錄
PathWave 設計與軟體目錄
Keysight Technologies 推出的 PathWave 設計與測試軟體是一個平台,可協助電子設計與測試實現更快的創新與更深入的洞察。
電子書
物聯網法規遵循
探討物聯網 (IoT) 產品生命週期中的法規遵循測試挑戰與解決方案。
應用案例
智慧型裝置的 Wi-Fi 法規測試自動化
了解消費性電子產品製造商如何克服 ETSI 調適性測試的挑戰,以加速產品上市時程。
軟體
89603C 89600 VSA 無線連接套件
Keysight 89603C 模擬用無線連接套件支援 WLAN 802.11、PowerSuite 量測、交互關聯 EVM
如何測量 Wi-Fi 7 信號品質
使用訊號分析軟體分析 Wi-Fi 訊號效能與標準合規性
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?