Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
放大器失真特性分析對於最佳化通訊、雷達和毫米波應用中的射頻系統性能至關重要。了解非線性行為使工程師能夠最大程度地減少誤差向量幅度 (EVM),提高線性度並增強功率效率。
學習:
本課程非常適合參與 5G、雷達和衛星通訊領域的放大器設計、測試和系統整合的 RF 和微波工程師。
第 1 課 - 功率放大器應用和失真影響
介紹放大器失真的概念,以及它如何影響 RF 通訊鏈。
第 2 課 - 使用調變訊號在 VNA 上進行放大器 EVM 測試
瞭解放大器誤差向量幅度量測、測試挑戰,以及 VNA 如何協助簡化設計週期。
白皮書
功率放大器特性分析要點
使用網路分析儀進行調變失真分析。
第 3 課 - 示範:在 VNA 上進行放大器調變失真測試
觀看此展示,瞭解如何使用網路分析儀上的調變輸入信號,量測功率放大器的 EVM 和 ACPR。
第 4 課 - 使用主動負載牽引進行功率放大器測試
瞭解詳情使用 VNA 寬頻有源負載拉力解決方案來取得 EVM 和 ACPR 資料,以瞭解功率放大器部署後的效能。
第 5 課 - 負載牽引量測如何最佳化功率放大器效能
本課程涵蓋被動和主動負載牽引量測,以及如何在實際條件下使用它們來最佳化放大器性能。
應用說明
描述功率放大器關鍵性能指標的特性
5G通訊系統中功率放大器權衡取捨的概述。
使用 PNA-X 系列網路分析儀進行功率放大器的高準確度 EVM 量測
適用於主動元件和組件特性分析的頂級創新。
應用案例
建立高效率且可靠的毫米波功率放大器
具備熱分析的多領域模擬,可同時最佳化晶粒、封裝和 PCB 佈局。
第 6 課 - 使用負載牽引等高線資料進行放大器設計模擬
解決方案簡介
波束成形器 IC 測試解決方案
加速 5G 毫米波元件的特性分析
硬體
E5081A ENA-X 向量網路分析儀
E5081A ENA-X 向量網路分析儀(9 kHz 至 44 GHz)具有調變失真量測選項,讓您能更快對放大器和混頻器等主動元件,進行徹底的元件特性分析。
如何最大化功率放大器的效率與線性度
採用具備寬頻向量訊號分析能力的向量網路分析儀,該儀器需配備多個相干接收器。
尋找感興趣的產品?