Como medir a distorção do amplificador
  • Cursos
  • 11 Itens

A caracterização da distorção do amplificador é essencial para otimizar o desempenho do sistema de RF em aplicações de comunicações, radar e ondas milimétricas. A compreensão do comportamento não linear permite que os engenheiros minimizem a magnitude do vetor de erro (EVM), melhorem a linearidade e aumentem a eficiência energética.

 

Aprenda:

  • Fundamentos do amplificador de potência e como a distorção afeta a integridade do sinal de comunicação
  • Como medir o EVM do amplificador, o ACPR e a distorção de modulação usando VNAs e sinais modulados
  • Técnicas de medição de carga para otimizar o desempenho do amplificador em condições reais de operação
  • Como as soluções da Keysight, como o analisador de rede PNA, o gerador de sinais VXG e o software de projeto ADS, se integram aos fluxos de trabalho de teste e projeto de amplificadores

 

Este curso é ideal para engenheiros de RF e micro-ondas envolvidos no projeto de amplificadores, testes e integração de sistemas em comunicações 5G, radar e satélite.

Lições