Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習歷程
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
寬能隙半導體將推動電力電子技術邁向新境界。
學習:
網路研討會
設計採用 GaN 和 SiC 半導體的開關模式電源
寬能隙半導體將功率電子提升到新的水準。瞭解如何使用寬能隙半導體成功設計和建模功率電子元件。
應用說明
接觸器和電源供應器
本應用說明概述了接觸器和電源供應器,這些都是電氣系統中的基本元件。
非預期孤島測試
本應用說明將引導您使用 SL1200 系列電網模擬器,探索新的應用領域。
軟體
W3631B PathWave ADS Core、EM 設計、佈局、PEPro、PE 電路模擬軟體
W3631B 是專為功率轉換器設計而開發的軟體,適用於發電和輸電、航太與國防、汽車、資料中心、消費性電子產品和物聯網等各種不同應用
如何模擬射頻電路
透過模擬元件特性來驗證設計性能
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?