Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
学びの旅
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
ワイドバンドギャップ半導体は、パワーエレクトロニクスを次のレベルへと進化させます。
学び:
ウェビナー
GaNおよびSiC半導体によるスイッチング電源の設計
ワイドバンドギャップ半導体は、パワーエレクトロニクスを次のレベルへと進化させます。ワイドバンドギャップ半導体を使用して、パワーエレクトロニクスを成功裏に設計およびモデル化する方法を学びましょう。
アプリケーションノート
コンタクタと電源装置
このアプリケーションノートでは、電気システムにおいて重要なコンポーネントであるコンタクタと電源装置の概要を提供します。
無人島でテスト
このアプリケーションノートでは、SL1200シリーズ グリッドエミュレータで新たな領域を切り開く方法を説明します。
ソフトウェア
W3631B PathWave ADSコア+EM Design+Layout+PEPro+PE Ckt Sim
W3631Bは、発電および送電、AD、車載、データセンター、民生用電子機器、IoTアプリケーション向けの電源コンバーター設計用に設計されています。
RF回路のシミュレーション方法
コンポーネントの特性をシミュレートして設計性能を検証する
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?