Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
探索適用於高要求射頻工作流程的雙通道與超寬頻訊號分析。
透過我們這款全新多核心、12 位元、最高頻率達 33 GHz 的示波器,獲得更快速、更清晰的洞察。以舊換新,將您的舊示波器折抵購買新款 XR8 的費用。
將設計與實體測試相結合,在硬體尚未問世之前,即評估其是否符合跌落、衝擊、震動及振動的相關規範。
解鎖您免費升級至下一級頻寬的資格。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
與 Keysight 工程師一同深入探索車用乙太網路。本訓練營將引導您了解最新的標準和新興挑戰,並提供洞察力,幫助您保持領先地位。完成本訓練營後,您將更深入了解車用乙太網路的未來發展趨勢。
學習:
此訓練營非常適合網路工程師,他們必須有效率地設計、分析和最佳化其車載通訊網路。
第 1 課 - 車用乙太網路的歷史
本文介紹了車用乙太網路的歷史,從 1990 年代的早期發展,到目前成為車載網路的事實標準。本文也探討了推動車用乙太網路採用的挑戰與機會。
第 2 課 - 為何我們需要車用乙太網路變體
乙太網路是一種廣泛使用的網路技術,但對於車用應用而言,它並非沒有限制。為了滿足車用系統的嚴苛要求,例如高速資料傳輸、功能安全和網路安全,一種稱為車用乙太網路的專用乙太網路變體應運而生。車用乙太網路使用單一雙絞線進行傳輸和接收作業,可實現更高資料傳輸速率和更低功耗。它還支援多項安全功能,例如時間觸發通訊和確定性延遲。因此,車用乙太網路正成為現代車輛網路的事實標準。
Lesson 3 - 現今的車用乙太網路發展現況?
車用乙太網路在現代車輛中越來越受歡迎。它應用於多種領域,包括資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和自動駕駛。相較於傳統車用網路,車用乙太網路具有多項優勢,例如更高的資料速率、更低的功耗和更好的擴充性。因此,它非常適合滿足未來車輛日益增長的需求。
Lesson 4 - 車用乙太網路的早期採用者
本文討論車用乙太網路的早期採用者,其中包括 Mercedes-Benz S 級和 Audi A8 等豪華車款。這些車輛使用車用乙太網路連接各種電子控制單元 (ECU),包括引擎控制單元、變速箱控制單元和安全氣囊控制單元。車用乙太網路相較於傳統車用網路具有多項優勢,例如更高的資料速率、更低的延遲和更好的擴充性。因此,它在現代車輛中越來越受歡迎。
白皮書
車用乙太網路:實現自動駕駛的未來
汽車產業的主要創新驅動力涵蓋三大類:增強安全性、更潔淨的環境,以及透過連線能力提升便利性。為實現這些目標,汽車製造商、汽車供應商、政府、學術界,甚至非傳統汽車業者,例如無線晶片製造商、行動裝置製造商和無線服務供應商,都在開發先進駕駛輔助系統 (ADAS)、連網汽車技術和自動駕駛車輛。
Lesson 5 - 一致性測試
一致性測試是汽車乙太網路開發流程中的關鍵環節。它可確保裝置符合標準,並能在嚴苛的汽車環境中可靠運作。本課程將探討不同類型的一致性測試,包括實體層測試、資料連結層測試和應用層測試。它還將討論執行這些測試所使用的工具和設備。
第 6 課 - 車用乙太網路的未來
涵蓋車用乙太網路的未來,包括預計在未來幾年內塑造此技術發展的不同趨勢。同時探討與這些趨勢相關的挑戰與機會。
型錄
汽車解決方案
當前和下一代汽車的創新,正不斷擴展其功能和性能,以服務三個新的關鍵領域:自動駕駛、聯網汽車和電動出行。
應用案例
透過車用乙太網路啟動未來
汽車創新正以快速的步伐加速發展。內建資訊娛樂系統(資訊與娛樂)需要更高速的無線連線。採用攝影機、雷達和光達建構的先進電子安全與便利系統,正在推動資料的指數級成長。所有這些資料都在下一代車輛內部的有線網路上傳輸。
第 7 課 - 802.3ch 測試挑戰
適用於車用乙太網路的 802.3ch 標準為測試工程師帶來了許多新挑戰。這些挑戰包括需要在嚴苛的汽車環境中測試穩固性、需要測試複雜標準的合規性,以及需要在各種應用中測試性能。本課程詳細討論了這些挑戰,並提供了克服它們的技巧。
第 8 課 - 車用乙太網路是否會淘汰其他網路?
本文展示了車用乙太網路取代 CAN、FlexRay 和 LIN 等其他車用網路的潛力。車用乙太網路相較於其他網路,具有多項優勢,包括更高的資料傳輸速率、更低的延遲和更好的可擴充性。然而,在車用乙太網路完全取代其他網路之前,仍有一些挑戰需要解決。這些挑戰包括需要更強大的安全性,以及解決車用乙太網路元件的高成本問題。
第 9 課 - Keysight 與 UNH-IOL 解決方案
Keysight 與新罕布夏大學互通性實驗室提供一套完整的解決方案,用於測試車用乙太網路裝置。這些解決方案包含參考設計、測試工具和測試套件。它們旨在協助車用乙太網路裝置製造商,確保其產品符合 802.3ch 標準,並在嚴苛的車用環境中可靠運作。
第 10 課 - 發射器一致性測試
發射器一致性測試是車用乙太網路開發流程中的關鍵環節。它可確保車用乙太網路裝置的發射器符合 802.3ch 標準,並能在嚴苛的車用環境中可靠運作。本課程將探討不同類型的發射器一致性測試,包括鏈路完整性測試、位元錯誤率測試和抖動測試。此外,也將討論用於執行這些測試的工具和設備。
應用說明
車用乙太網路發射器相符性快速秘訣
本應用說明提供改善車用乙太網路發射器相符性測試結果的一些秘訣。
第 11 課 - 接收器一致性測試
接收器一致性測試是車用乙太網路開發流程中的關鍵環節。它能確保車用乙太網路裝置的接收器符合 802.3ch 標準,並能在嚴苛的車用環境中可靠運作。本課程探討了不同類型的接收器一致性測試,包括鏈路完整性測試、位元錯誤率測試和抖動測試。此外,也討論了執行這些測試所使用的工具和設備。
如何驗證汽車乙太網路發射器的合規性
測試發射機是否符合 IEEE 及 OABR 規範
存取優質內容
請安排銷售代表與我聯絡。
尋找感興趣的產品?