Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
キーサイトのエンジニアと共に車載イーサネットを深く掘り下げましょう。このブートキャンプでは、最新の標準規格と新たな課題について解説し、時代の先を行くための洞察を提供します。このブートキャンプの終わりには、車載イーサネットの将来がどうなるかについて、より深く理解できるようになるでしょう。
学び:
このブートキャンプは、車載通信ネットワークを効率的に設計、解析、最適化する必要があるネットワークエンジニアに最適です。
レッスン -車載イーサネット載イーサネットの歴史
1990年代の初期から、車載ネットワークのデファクトスタンダードとしての現在の状態に至るまでの車載イーサネットの歴史を紹介します。また、車載イーサネットの採用を推進してきた課題と機会についても議論します。
レッスン2 - なぜイーサネットの車載バリアントが必要なのか
イーサネットは広く使用されているネットワーク技術ですが、車載アプリケーションには限界があります。高速データ転送、機能安全、サイバーセキュリティなど、車載システムの厳しい要件を満たすために、オートモーティブ・イーサネットと呼ばれるイーサネットの特殊なバリアントが開発されました。オートモーティブ・イーサネットは、送受信両方に単一のツイストペアを使用し、これにより、より高いデータレートと低い消費電力を実現します。また、時刻トリガ通信や決定論的レイテンシなど、いくつかの安全機能もサポートしています。その結果、オートモーティブ・イーサネットは現代の車両におけるネットワークのデファクトスタンダードになりつつあります。
レッスン -車載イーサネット ?
車載イーサネットは、現代の車両でますます普及しています。インフォテインメント、先進運転支援システム (ADAS)、自動運転など、さまざまなアプリケーションで使用されています。車載イーサネットは、従来の車載ネットワークに比べて、高速データレート、低消費電力、優れたスケーラビリティなど、多くの利点を提供します。その結果、将来の車両の増大する要求を満たすのに適しています。
レッスン -車載イーサネットの早期採用者
オートモーティブ・イーサネットの早期採用者について説明します。これには、メルセデス・ベンツSクラスやアウディA8などの高級車が含まれます。これらの車両は、エンジン制御ユニット、トランスミッション制御ユニット、エアバッグ制御ユニットなど、さまざまな電子制御ユニット(ECU)を接続するためにオートモーティブ・イーサネットを使用しています。オートモーティブ・イーサネットは、従来の車載ネットワークに比べて、高速データレート、低レイテンシ、優れたスケーラビリティなど、多くの利点を提供します。その結果、現代の車両でますます普及しています。
ホワイトペーパー
車載イーサネット:自動運転の未来を実現する
自動車業界における主要なイノベーション推進要因は、安全性向上、よりクリーンな環境、コネクティビティによる利便性向上という3つのカテゴリにわたります。これらの目標を達成するために、自動車メーカー、自動車サプライヤー、政府、学術機関、さらにはワイヤレスチップセットメーカー、モバイルデバイスメーカー、ワイヤレスサービスプロバイダーなどの非伝統的な自動車業界のプレーヤーも、先進運転支援システム(ADAS)、コネクテッドカー技術、および自動運転車を開発しています。
レッスン5 - コンフォーマンステスト
コンフォーマンス・テストは、車載イーサネット開発プロセスの重要な部分です。これにより、デバイスが標準に準拠し、過酷な車載環境で確実に動作することが保証されます。このレッスンでは、物理層テスト、データリンク層テスト、アプリケーション層テストなど、実行されるさまざまな種類のコンフォーマンス・テストについて説明します。また、これらのテストを実行するために使用されるツールと機器についても説明します。
レッスン -車載イーサネットの未来
今後数年間でこの技術の開発を形成すると予想されるさまざまなトレンドを含め、車載イーサネットの将来について説明します。また、これらのトレンドに関連する課題と機会についても議論します。
カタログ
自動車ソリューション
現在および次世代の自動車におけるイノベーションは、自動運転、コネクテッドカー、電動モビリティという3つの新しい主要分野に対応するために、機能と性能を拡大しています。
ケーススタディー
車載イーサネットが未来を動かす
自動車のイノベーションは急速に加速しています。内蔵インフォテインメントシステム (情報とエンターテイメント) は、より高速なワイヤレス接続を要求します。カメラ、レーダー、ライダーで構築された高度な電子安全・利便性システムは、指数関数的なデータ増加を推進しています。これらすべてのデータは、次世代車両内の有線ネットワークを介して伝送されます。
レッスン - 802.3ch テスト課題
車載イーサネット向けの802.3ch標準は、テストエンジニアにとって多くの新たな課題を提起します。これらの課題には、過酷な車載環境における堅牢性のテスト、複雑な標準への準拠性のテスト、およびさまざまなアプリケーションにおける性能のテストの必要性が含まれます。このレッスンでは、これらの課題について詳しく議論し、それらを克服するためのヒントを提供します。
レッスン -車載イーサネット 他のネットワークを車載イーサネット ?
車載イーサネットが、CAN、FlexRay、LINなどの他の車載ネットワークを時代遅れにする可能性を示します。車載イーサネットは、これらの他のネットワークに比べて、より高いデータレート、より低いレイテンシ、より優れたスケーラビリティなど、多くの利点を提供します。しかし、車載イーサネットが他のネットワークを完全に置き換える前に、対処すべきいくつかの課題も存在します。これらの課題には、より堅牢なセキュリティの必要性や、車載イーサネットコンポーネントの高コストへの対処の必要性が含まれます。
レッスン - キーサイトとUNH-IOLのソリューション
キーサイトとニューハンプシャー大学相互運用性研究所は、車載イーサネットデバイスのテスト向けに包括的なソリューションスイートを提供しています。これらのソリューションには、リファレンスデザイン、テストツール、テストスイートが含まれます。これらは、車載イーサネットデバイスのメーカーが、製品が802.3ch標準に準拠し、過酷な車載環境で確実に動作することを保証できるように設計されています。
レッスン -トランスミッター
送信機コンプライアンス試験は、車載イーサネット開発プロセスにおいて不可欠な部分です。これは、車載イーサネットデバイスの送信機が802.3ch規格に準拠し、過酷な車載環境で確実に動作できることを保証します。このレッスンでは、リンクインテグリティテスト、ビットエラーレートテスト、ジッターテストなど、実施されるさまざまな種類の送信機コンプライアンス試験について説明します。また、これらの試験を実行するために使用されるツールと機器についても説明します。
アプリケーションノート
車載イーサネット・トランスミッター準拠点のためのクイック・ヒント
このアプリケーションノートでは、車載イーサネット・トランスミッター ・コンプライアンス試験結果を改善するためのヒントを示します。
レッスン -レシーバー 試験
レシーバコンプライアンステストは、車載イーサネット開発プロセスにおける重要な部分です。これにより、車載イーサネットデバイスのレシーバが802.3ch標準に準拠し、過酷な車載環境で確実に動作することを保証します。このレッスンでは、リンクインテグリティテスト、ビットエラーレートテスト、ジッタテストなど、実施されるさまざまな種類のレシーバコンプライアンステストについて議論します。また、これらのテストを実行するために使用されるツールと機器についても議論します。
車載イーサネット送信機の適合性検証方法
IEEEおよびOABR仕様に対する送信機コンプライアンス試験
プレミアムコンテンツへのアクセス
営業担当者からご連絡ください。
何をお探しですか?