カタログ
現在/次世代の自動車のイノベーションとして、自動運転、コネクテッドカー、およびエレクトロモビリティの3つの新たな主要分野の機能と性能が注目されています。そして、この3つのイノベーション分野では、車載用エレクトロニクスが、操作性や診断機能、利便性や快適性、安全性とセキュリティを支える 主要な基盤プラットフォームとなっています。キーサイト・テクノロジーは、高速デジタル、無線周波数(RF)およびパワーエレクトロニクスのデザイン/テストソリューションのリーダーとして、革新的な次世代自動車構想を短時間で実現につなげます。
車載レーダー
先進運転支援システム(ADAS)と通信システムの複雑な統合に依存する自動運転車の採用には、テストが不可欠です。この複雑さには、どのような交通状況、道路、天候においても自動車の安全性を確保するために、厳格なテストが必要になります。ミリ波車載レーダーは、自動運転に必要な多くのADASアプリケーションを実現するための主要テクノロジーです。
C-V2X (Cellular Vehicle-to-Everything)
C-V2Xにより、コネクテッド・カーは、デバイス、他の車両、近隣のインフラ・ノードと通信することができる。道路や交通状況に関する情報を共有し、すべてのコネクテッド・カーが適切な行動を取れるようにします。キーサイトの強力なセルラー/Wi-Fi®エミュレーション/テスト・ソリューションにより、LTE、LTE-Advanced、5G、DSRC(802.11p)、Wi-Fi、Bluetooth®、近距離無線通信(NFC)など、コネクテッド・カーで使用されるすべての無線技術を検証できます。
車載イーサネット
急速に進化する今日の自動車業界において、車載イーサネットは極めて重要な技術パラダイムであり、さまざまな車両コンポーネントをシームレスに接続し、最適な機能性と効率性を確保します。この革命の最前線には、車載イーサネット、シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)などの最先端技術があり、高速データ伝送、リアルタイム通信、高度な車両制御システムを容易にしています。
自動車のサイバーセキュリティ
コネクテッドカーにADAS、インフォテインメントなどの便利なアプリケーションを 追加するにつれて、情報セキュリティと運転手および同乗者の安全を確保するためにあらゆるレベルでデータを保護することが不可欠になります。Keysight SA8710A 自動車サイバーセキュリティ・テスト・プラットフォームは、一貫性と価値を付加して、サイバーセキュリティ テストのベストプラクティスに適合し、業界全体の標準に対応するための準備をします。これは、ハードウェアセキュリティ検証とソフトウェアを組み合わせ、潜在的な攻撃インタフェースのストレステストを、動的アプリケーションと脅威インテリジェンスライブラリに対して実行します。
E-モビリティ
キーサイトのSL1040A Scienlab Charging Discovery System(CDS)シリーズを使用すれば、グローバル市場向けの充電テクノロジー製品を保証するのは簡単です。CDSシリーズには、研究開発向けの自動化された機能テスト、適合性テスト、相互運用性テスト、品質テスト、IEC 61851-1およびIEC 61851-23に準拠したパルス幅変調などのあらゆる通信方式のサポート、DIN SPEC 70121、ISO 15118(PLC)、CHAdeMO、GB/T(CAN)に準拠したハイレベル通信などの機能が含まれています。)
何をお探しですか?