獲得最大的頻寬和訊號彈性,以迎接下一個重大進展。
縮短產品上市時間,同時將重新設計的風險降至最低。透過高效能的模擬工具,管理日益增加的設計複雜度並控制高昂的原型設計成本。
產生 1.6T 訊號,執行電氣和光學 TX 與 RX 特性分析,並在真實的 AI 流量條件下驗證互連和網路性能。這可確保大規模部署時的訊號完整性和可靠的系統行為。
隨著 UALink、OIF 和 IEEE 802.3 標準的演進以及新 MSA 的開發,Keysight 持續更新的測試自動化解決方案可確保您在標準完成之前,無需深入的專業知識即可可靠地進行測試,確保萬無一失。
快速提升產能,同時維持高測試良率、速度和效率,以實現高生產量和降低成本。
1.6T 乙太網路導入了採用 PAM4 訊號傳輸的 200 至 224 Gbps 通道速度,大幅增加了訊號複雜度,並因眼圖高度降低和單位間隔縮短而減少了測試餘裕。相較於 800G,這導致了更嚴格的訊號完整性限制、更高的雜訊敏感度,以及更嚴苛的一致性要求。
AI 工作負載依賴於大型 GPU 叢集之間同步的高速通訊。1.6T 測試可驗證互連是否能提供這些大規模環境所需的頻寬、延遲和可靠性。
僅靠元件級一致性是不夠的。在 1.6T 環境中,系統級測試可確保:
這至關重要,因為單一薄弱環節可能會影響整體系統效能。
完整的 1.6T 驗證需要:
端對端覆蓋可確保更快的上市時間和可靠的部署。
精確的校準可確保可重複性和一致性。在 1.6T 環境中,抖動、雜訊和訊號失真等多個應力參數必須精確控制和平衡,以符合 1.6T 標準和 MSA 規範。
驗證 1.6T 接收器性能需要重現真實的最差通道條件,並驗證接收器在這些壓力情境下能否準確恢復資料。
接收器驗證是基於將經過校準的壓力訊號施加到待測裝置。此訊號會刻意劣化波形,以模擬實際的缺陷,包括:
目標是確定接收器仍能達到位元錯誤率 (BER) / 前向錯誤校正 (FEC) 目標的最小訊號品質。