Obtenha o máximo de largura de banda e flexibilidade em sinalização para dar o próximo grande passo adiante.
Reduzir o tempo de lançamento no mercado e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de ter que refazer o projeto. Gerenciar a crescente complexidade do projeto e controlar os altos custos de prototipagem com ferramentas de simulação eficientes e de alto desempenho.
Gerar sinais de 1,6 T, realizar a caracterização elétrica e óptica de transmissão (TX) e recepção (RX) e validar o desempenho das interconexões e da rede em condições realistas de tráfego de IA. Isso garante a integridade do sinal e o comportamento confiável do sistema em escala.
Fique do lado seguro enquanto as normas UALink, OIF e IEEE 802.3 evoluem e novos MSAs são desenvolvidos. Com as soluções de automação de testes da Keysight, que são atualizadas continuamente, você pode realizar testes confiáveis sem precisar de conhecimento aprofundado antes que as normas estejam concluídas.
Aumente rapidamente a produção, mantendo alto rendimento nos testes, velocidade e eficiência, para obter alto rendimento e custos mais baixos.
A Ethernet 1,6T apresenta velocidades de pista de 200 a 224 Gbps com sinalização PAM4, aumentando significativamente a complexidade do sinal e reduzindo as margens de teste devido às alturas de olho reduzidas e aos intervalos de unidade mais curtos. Em comparação com a 800G, isso resulta em restrições mais rigorosas de integridade de sinal, maior sensibilidade ao ruído e requisitos de conformidade mais exigentes.
As cargas de trabalho TAI dependem de uma comunicação sincronizada e de alta velocidade entre grandes clusters de GPUs. Os testes de 1,6 T comprovam que as interconexões são capazes de fornecer a largura de banda, a latência e a confiabilidade necessárias para esses ambientes de grande escala.
A conformidade apenas no nível dos componentes não é suficiente. A 1,6 T, os testes no nível do sistema garantem:
Isso é essencial porque um único ponto fraco pode afetar o desempenho geral do sistema.
A validação completa do 1.6T requer:
A cobertura de ponta a ponta garante um tempo de lançamento no mercado mais rápido e uma implantação confiável.
Uma calibração precisa garante a repetibilidade e a conformidade. A 1,6 T, vários parâmetros de tensão — como jitter, ruído e distorção de sinal — devem ser controlados e equilibrados com precisão para atender às especificações da norma de 1,6 T e do MSA.
A validação do desempenho do receptor a 1,6 T requer a reprodução de condições realistas de canal no pior cenário possível e a verificação de que o receptor é capaz de recuperar dados com precisão nessas situações de estresse.
A validação do receptor baseia-se na aplicação de um sinal de tensão calibrado ao dispositivo em teste. Esse sinal degrada intencionalmente a forma de onda para simular distorções reais, incluindo:
O objetivo é determinar a qualidade mínima do sinal na qual o receptor ainda atinge as metas de taxa de erro de bits (BER) e correção de erros para a transmissão (FEC).
O que você está procurando?