Sichern Sie sich maximale Bandbreite und Flexibilität bei der Signalübertragung für den nächsten großen Schritt.
Verkürzen Sie die Markteinführungszeit und minimieren Sie gleichzeitig das Risiko von Designänderungen. Bewältigen Sie steigende Designkomplexität und kontrollieren Sie hohe Prototyping-Kosten mit effizienten, leistungsstarken Simulationswerkzeugen.
Erzeugen 1.6T Signale werden gesendet und empfangen, elektrische und optische Sende- und Empfangscharakterisierungen durchgeführt und die Verbindungs- und Netzwerkleistung unter realistischen KI-Verkehrsbedingungen validiert. Dies gewährleistet Signalintegrität und zuverlässiges Systemverhalten in großem Umfang.
Gehen Sie auf Nummer sicher, während sich die Standards von UALink, OIF und IEEE 802.3 weiterentwickeln und neue MSAs entstehen. Mit den kontinuierlich aktualisierten Testautomatisierungslösungen von Keysight können Sie zuverlässig testen, auch ohne tiefgreifende Fachkenntnisse, bevor die Standards vollständig implementiert sind.
Schnelle Produktionssteigerung bei gleichzeitig hoher Testausbeute, Geschwindigkeit und Effizienz für hohen Durchsatz und niedrigere Kosten.
Umfassende, plattformübergreifende Lösungen für die optische und elektrische Validierung und Konformitätsprüfung.
Multiplattform-Lösungen für die Skalierung von 800G bis 1.6T
Komplettlösungen für die Skalierung auf 3,2T
1.6T Ethernet ermöglicht Übertragungsgeschwindigkeiten von 200 bis 224 Gbit/s mit PAM4-Signalisierung. Dies erhöht die Signalkomplexität deutlich und verringert die Testmargen aufgrund der reduzierten Augenhöhen und kürzeren Einheitenintervalle. Im Vergleich zu 800G führt dies zu strengeren Anforderungen an die Signalintegrität, höherer Störempfindlichkeit und höheren Konformitätsanforderungen.
TAI-Workloads sind auf synchronisierte Hochgeschwindigkeitskommunikation über große GPU-Cluster hinweg angewiesen. 1.6T Tests bestätigen, dass die Verbindungen die für diese großflächigen Umgebungen erforderliche Bandbreite, Latenz und Zuverlässigkeit liefern können.
Die Einhaltung der Komponentenstandards allein reicht nicht aus. 1.6T Systemtests gewährleisten:
Dies ist von entscheidender Bedeutung, da bereits eine einzige Schwachstelle die Gesamtleistung des Systems beeinträchtigen kann.
Vollständig 1.6T Zur Validierung ist Folgendes erforderlich:
Die durchgängige Abdeckung gewährleistet eine schnellere Markteinführung und einen zuverlässigen Einsatz.
Eine präzise Kalibrierung gewährleistet Wiederholgenauigkeit und Konformität. 1.6T Mehrere Stressparameter – wie Jitter, Rauschen und Signalverzerrung – müssen präzise gesteuert und aufeinander abgestimmt werden, um den Anforderungen gerecht zu werden. 1.6T Standard- und MSA-Spezifikationen.
Überprüfung der Empfängerleistung bei 1.6T erfordert die Nachbildung realistischer Worst-Case-Kanalbedingungen und die Überprüfung, ob der Empfänger unter diesen Belastungsszenarien Daten präzise wiederherstellen kann.
Die Validierung des Empfängers basiert auf der Anlegung eines kalibrierten Belastungssignals an das zu testende Gerät. Dieses Signal verschlechtert die Wellenform gezielt, um reale Störungen zu simulieren, darunter:
Ziel ist es, die minimale Signalqualität zu bestimmen, bei der der Empfänger die Ziele für die Bitfehlerrate (BER) und die Vorwärtsfehlerkorrektur (FEC) noch erfüllt.
Können wir Ihnen behilflich sein?