신호 처리에서 최대 대역폭과 유연성을 확보하여 다음 단계로 나아가십시오.
재설계 위험을 최소화하면서 시장 출시 시간을 단축하십시오. 효율적인 고성능 시뮬레이션 툴을 사용하여 증가하는 설계 복잡성을 관리하고 높은 프로토타입 제작 비용을 제어하십시오.
1.6T 신호를 생성하고 전기 및 광 TX/RX 특성화를 수행하며, 실제 AI 트래픽 조건에서 인터커넥트 및 네트워크 성능을 검증합니다. 이를 통해 대규모에서 신호 무결성과 안정적인 시스템 동작을 보장합니다.
UALink, OIF 및 IEEE 802.3 표준이 발전하고 새로운 MSA가 개발되는 동안 안전하게 대비하십시오. 키사이트의 지속적으로 업데이트되는 테스트 자동화 솔루션을 통해 표준이 완성되기 전에 심층적인 지식 없이도 안정적으로 테스트할 수 있습니다.
높은 처리량과 낮은 비용을 위해 생산량을 빠르게 늘리면서 높은 테스트 수율, 속도 및 효율성을 유지하십시오.
1.6T 이더넷은 PAM4 신호 처리와 함께 200~224Gbps 레인 속도를 도입하여 신호 복잡도를 크게 증가시키고 감소된 아이 높이와 더 짧은 단위 간격으로 테스트 마진을 줄입니다. 800G와 비교할 때, 이는 더 엄격한 신호 무결성 제약, 더 높은 노이즈 민감도, 그리고 더 엄격한 규정 준수 요구 사항을 초래합니다.
AI 워크로드는 대규모 GPU 클러스터 전반에 걸쳐 동기화된 고속 통신에 의존합니다. 1.6T 테스트는 인터커넥트가 이러한 대규모 환경에 필요한 대역폭, 지연 시간 및 안정성을 제공할 수 있음을 검증합니다.
부품 레벨 규정 준수만으로는 충분하지 않습니다. 1.6T에서는 시스템 레벨 테스트가 다음을 보장합니다.
단일 약한 링크가 전반적인 시스템 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 이는 필수적입니다.
완벽한 1.6T 검증에는 다음이 필요합니다.
종단 간 범위는 더 빠른 시장 출시와 안정적인 배포를 보장합니다.
정확한 교정은 반복성과 규정 준수를 보장합니다. 1.6T에서는 지터, 노이즈, 신호 왜곡과 같은 여러 스트레스 파라미터가 1.6T 표준 및 MSA 사양에 맞게 정확하게 제어되고 균형을 이루어야 합니다.
1.6T에서 수신기 성능을 검증하려면 실제와 유사한 최악의 채널 조건을 재현하고, 이러한 스트레스 시나리오에서 수신기가 데이터를 정확하게 복구할 수 있는지 확인해야 합니다.
수신기 검증은 테스트 대상 디바이스에 교정된 스트레스 신호를 인가하는 방식으로 이루어집니다. 이 신호는 다음과 같은 실제 환경의 손상을 에뮬레이션하기 위해 의도적으로 파형을 저하시킵니다.
목표는 수신기가 비트 오류율(BER) / 순방향 오류 수정(FEC) 목표를 여전히 충족하는 최소 신호 품질을 결정하는 것입니다.
무엇을 찾고 있습니까?