什麼是反射率與透射率?
反射率與透射率的定義
反射率描述了從表面或光學元件反射的光量。當光線射到表面時,它等於反射功率與入射功率之比。
透射率描述了從表面或光學元件透射的光量。當光線射到表面時,它等於透射功率與入射功率之比。
工程師通常使用球形接收器(例如積分球)進行此類測量。
目錄
反射率與透射率對光學設計有何重要性?
在光學設計過程中,精確的模擬結果通常依賴於精確的光學特性定義(就表面和體積而言)。僅憑幾何形狀無法決定光線分佈。光學特性決定了光線的能量和方向如何變化。盡可能精確地了解材料的光學特性至關重要。獲得精確特性的最佳方法是直接測量光線如何與材料相互作用,並將結果匯出到光學軟體。
精確的測量結果會影響:
- 光學設計師,他們需要精確的光學特性來進行光線追蹤模擬
- 研發部門,他們需要設計出具有指定光學特性的合適材料
- 製造過程中的品質檢查,必須嚴格控制
光學測量解決方案:
- 採用 雙向散射分佈函數 (BSDF) 的角度光學散射
- 影響光傳播的總積分散射 (TIS)
- 反射率、透射率、吸收率
如何獲得反射率與透射率測量結果?
反射率與透射率的直接測量
反射率(穿透率)量測包括將所有反射(穿透)訊號(散射 + 鏡面反射)整合到一個半球中:來自樣本的反射(穿透)光被整合到一個反射半球中,然後由入射光束的總反射(穿透)功率進行歸一化。
實際上,對於反射率量測,樣本放置在積分球的出射埠上,並由雷射光源照射。然後,量測朗伯特 Spectralon 的反射強度。已知校準的參考反射率後,即可計算樣本的反射率。
對於穿透率量測,樣本放置在積分球的入射埠上。然後,量測入射光在球體入口處沒有任何物體時的穿透強度。由此,計算出樣本的穿透率。
從 BSDF 測量反射率和透射率
反射率和透射率可直接從 BSDF 測量結果計算得出。事實上,BSDF 與反射率或透射率之間存在直接關聯。
圖 1. A) 反射率可透過此公式從 BRDF 計算得出;B) BRDF 是在反射空間中測量的 BSDF。
圖 2. BTDF 是在透射空間中測量的 BSDF。其中 θd 和 φd 分別為偵測器的散射角和方位角。θi 和 φi 分別為光源的散射角和方位角。
反射率或透射率的計算準確度取決於 BSDF 準確度和 BSDF 取樣。
解析度越高,反射率或透射率的評估就越準確。
Keysight 提供哪些解決方案?
直接測量反射率的解決方案:
測量服務
我們在測量實驗室中提供反射率和透射率測量服務,可在不同入射角和廣泛波長範圍內進行。我們也提供光譜反射率測量服務。其設定與前一節所述相同。
測量 BSDF 以計算反射率或透射率
所有這些裝置都能測量 BSDF,以從這些測量結果中提取/計算反射率或透射率。準確度取決於測量解析度。
Mini-Diff V2
取得一款可攜式且經濟實惠的儀器,用於雙向反射分佈函數 (BRDF) 和雙向透射分佈函數 (BTDF) 測量,採用基於攝影機的感測器,並可將測量結果匯出至模擬軟體。
- AOI:0°/20°/40°/60°
- 動態範圍 105
- 角度準確度:1°
REFLET 180S
Keysight 獨特的獨立式儀器測角光度計
- AOI:可調 0° 至 90°
- 動態範圍:109
- 角度準確度:0.1°
探索 Keysight 的光學服務與產品
Keysight 的光學工程服務可簡化成像、照明或系統工程設計。您可以信賴我們的測光實驗室和測量設備,進行 BSDF 測量、TIS 測量等。
需要協助或有疑問嗎?