무엇을 찾고 있습니까?
반사율과 투과율이란 무엇인가?
반사율 및 투과율의 정의
반사율은 표면 또는 광학 요소에서 반사되는 빛의 양을 나타냅니다. 빛이 표면에 조사될 때 반사된 전력과 입사 전력의 비율과 같습니다.
투과율은 표면 또는 광학 요소에서 투과되는 빛의 양을 나타냅니다. 빛이 표면에 조사될 때 투과된 전력과 입사 전력의 비율과 같습니다.
엔지니어는 이러한 측정에 구형 수신기(예: 적분구)를 자주 사용합니다.
목차
반사율 및 투과율이 광학 설계에 중요한 이유는 무엇입니까?
광학 설계 과정에서 정확한 시뮬레이션 결과는 종종 정확한 광학적 특성 정의(표면 및 부피 측면에서)에 의존합니다. 형상만으로는 빛의 분포를 결정할 수 없습니다. 광학적 특성은 광선의 에너지와 방향이 어떻게 변하는지 결정합니다. 재료의 광학적 특성을 가능한 한 정확하게 아는 것이 중요합니다. 정밀한 특성을 얻는 가장 좋은 방법은 빛이 재료와 어떻게 상호작용하는지 직접 측정하고 그 결과를 광학 소프트웨어로 내보내는 것입니다.
정확한 측정은 다음 사항에 영향을 미칩니다.
- 광선 추적 시뮬레이션을 위해 정확한 광학적 특성이 필요한 광학 설계자
- 주어진 광학적 특성으로 올바른 재료를 설계해야 하는 R&D 부서
- 완벽하게 제어되어야 하는 제조 공정의 품질 검사
광학 측정 솔루션:
- 양방향 산란 분포 함수(BSDF)를 이용한 각도별 광산란
- 빛 전파에 영향을 미치는 총 통합 산란(TIS)
- 반사율, 투과율, 흡수율
반사율 및 투과율 측정값을 어떻게 얻습니까?
반사율 및 투과율의 직접 측정
반사율(투과율) 측정은 반구 안으로 모든 반사(투과)된 신호(산란 + 정반사)를 통합하는 것으로 구성됩니다. 샘플에서 반사(투과)된 빛은 반사형 반구 안으로 통합된 다음 입사 빔의 총 반사(투과) 전력으로 정규화됩니다.
실제적으로 반사율의 경우 샘플은 적분구의 출구 포트에 배치되고 레이저 소스에 의해 조명됩니다. 그런 다음, 램버시안 스펙트라론에 의한 반사 강도가 측정됩니다. 보정된 기준 반사율을 알면 샘플의 반사율이 계산됩니다.
투과율 측정의 경우 샘플은 적분구의 입구 포트에 배치됩니다. 그런 다음, 구의 입구에 아무것도 없는 상태에서 입사광의 투과 강도가 측정됩니다. 이를 통해 샘플의 투과율이 계산됩니다.
BSDF로부터의 반사율 및 투과율
반사율 및 투과율은 BSDF 측정값으로부터 직접 계산될 수 있습니다. 실제로 BSDF와 반사율 또는 투과율 사이에는 직접적인 상관관계가 존재합니다.
그림 1. A) 이 공식을 사용하여 BRDF로부터 반사율을 계산할 수 있습니다. B) BRDF는 반사 공간에서 측정된 BSDF입니다.
그림 2. BTDF는 투과 공간에서 측정된 BSDF입니다. 여기서 θd와 φd는 각각 검출기의 산란각과 방위각이며, θi와 φi는 각각 광원의 산란각과 방위각입니다.
반사율 또는 투과율 계산 정확도는 BSDF 정확도 및 BSDF 샘플링에 따라 달라집니다.
해상도가 높을수록 반사율 또는 투과율 평가가 더 정확해집니다.
키사이트는 어떤 솔루션을 제공하나요?
반사율 직접 측정 솔루션:
측정 서비스
당사는 측정 실험실에서 다양한 입사각과 넓은 파장 범위에서 반사율 및 투과율 측정을 제공합니다. 또한 스펙트럼 반사율 측정 서비스도 제공합니다. 설정은 이전 섹션에서 제시된 것과 동일합니다.
반사율 또는 투과율 계산을 위한 BSDF 측정
이 모든 장치는 BSDF를 측정하여 이러한 측정값으로부터 반사율 또는 투과율을 추출/계산할 수 있습니다. 정확도는 측정 해상도에 따라 달라집니다.
Mini-Diff V2
카메라 기반 센서를 갖춘 휴대 가능하고 경제적인 양방향 반사 분포 함수(BRDF) 및 양방향 투과 분포 함수(BTDF) 측정 장비를 확보하고, 시뮬레이션 소프트웨어용 측정값을 내보내십시오.
- AOI: 0°/20°/40°/60°
- 동적 범위 105
- 각도 정확도: 1°
REFLET 180S
키사이트의 고유한 독립형 기기 고니오포토미터
- AOI: 0° ~ 90° 조절 가능
- 동적 범위: 109
- 각도 정확도: 0.1°
키사이트의 광학 서비스 및 제품 살펴보기
키사이트의 광학 엔지니어링 서비스는 이미징, 조명 또는 시스템 엔지니어링 설계를 간소화합니다. BSDF 측정, TIS 측정 등을 위해 당사의 측광 실험실 및 측정 장비를 신뢰할 수 있습니다.
어떤 도움을 드릴까요?