從矽光子與共封裝光學到 AI 擴充(scale-up)與展延(scale-out)網路,Keysight 協助工程師克服最複雜的設計、模擬與測試挑戰。Keysight 連結了虛擬設計與實體現實,提供加速創新、降低風險以及自信擴展次世代光學基礎架構所需的關鍵洞察。

日期
2026 年 9 月 21 日至 23 日

地點
西班牙馬拉加 FYCMA 會議中心

KEYSIGHT 攤位
#1154

 

探索應用展示

我們期待在馬拉加與您相見。以下為我們將展出的內容:

大規模驗證 AI 連結

使用 Keysight 功能性互連測試解決方案(FITS)與 INPT-1600 來驗證次世代 AI 與資料中心互連。此 16 通道迴路展示呈現了可擴充的鏈結驗證、加速的故障隔離,以及透過最新 ITS 軟體強化的分析功能,可實現更快的特性分析並確保高速纜線與光學互連效能。

AI Fabric 效能基準測試

此展示呈現 Keysight AresONE 1600GE 測試系統與 KAI Data Center Builder 軟體,透過模擬真實世界的負作載來對 AI 基礎架構效能進行基準測試。我們亦展示透過 IxNetwork 進行的 AI 傳輸(Ultra Ethernet LLR / CBFC)驗證,以及透過 KAI Inference Builder 進行的 AI 推論擴充測試。

對 PIC 進行 220 GHz 的特性分析

使用 Keysight 自動化 PIC 測試解決方案驗證高速矽光子與光積體電路。透過全新的 N4378A 220 GHz 光波元件分析儀,此設定可實現從晶圓到晶粒的精準光電特性分析、插入損耗與偏振測量,進而加速次世代光學互連的開發。

Advance 3.2T 光學研究

此展示呈現針對次世代 3.2T 網路與 AI 基礎架構的高速光學研究工作流程。工程師可利用業界領先的 AWG、取樣示波器和光學測量解決方案,來產生、分析並驗證超高速 PAM4 與相干訊號,以降低風險並加速從研究到部署的進程。

1.6T 光學發射器驗證

此展示呈現針對 1.6T 光學互連的全面發射器與接收器驗證。工程師可使用 Keysight M8050A BERT、N7718C 參考發射器和 N1093A DCA-M 來分析訊號品質、驗證效能邊限,並自信地將結果相互關聯,有助於降低設計風險並加速次世代 AI 與資料中心線性及重計時(retimed)介面的發展。

將產能擴大規模至 1.6 公噸

了解 Keysight 如何協助製造商滿足 1.6T 光學互連量產的需求。高速光學測量與自動化互連驗證相輔相成,可降低測試複雜度、提升製造效率,並支援次世代 AI 網路技術的快速部署。此展示採用 N1093B、N1096A 和功能性互連測試解決方案(FITS),呈現 Keysight 的 1.6T 製造測試工作流程。

模擬裝置至系統的設計

此展示呈現精簡的完整光子學工作流程,完美連結設計、驗證與大量製造之間的落差。模擬結合了物理與測量資料,可精準預測 PIC 效能。作為 Keysight 端對端光子學設計生態系統的一部分,RSoft 與 ADS Photonic Designer 無縫整合,實現從元件級建模到電路與系統級驗證的順暢轉移。

Keysight 參加乙太網路聯盟與 OIF 展館攤位

Keysight 參與乙太網路聯盟(Ethernet Alliance)攤位並展出下列產品:

  • AresONE M-platform 8 通道旗艦產品
  • AresONE1600 4 通道

Keysight 將於 OIF 專區攤位的下列展示站點展出:

  • 搭配 AresONE 的 Coherent Interop 400/800ZR 展示
  • 搭配 FITS 8 通道的 CEI 224 展示
  • 搭配 N1000A、N1046A 的 CEI-448G 展示
  • 搭配 M8050A、N1000A 以及配備 200G 智慧型重驅動器(Redriver)DUT 的 FITS 之 CMIS-LT 展示

實現下一代資料中心基礎設施

探索我們端到端的設計、驗證與自動化一致性測試解決方案。 ► 深入了解

有疑問或需要協助?