歡迎來到西門子 Realize 2026 Keysight Eggplant 資源中心

PLM 升級已成為一種必須「熬過」的挑戰,而非可以「交付」的成果

Teamcenter 發佈。NX 服務包。SAP 整合。多年前由已離職人員建立的客製化工作流程。

這些變更中的每一項都必須在投入生產之前進行驗證,而這些驗證幾乎都沒有自動化。結果是發佈時程表由測試團隊的頻寬決定,而非工程團隊的抱負。

為何數位工程團隊正在重新思考 PLM 測試

顯示軟體錯誤的圖示

92%

因手動測試錯過截止日期而延後或取消發佈

多台電腦連接代表端對端測試

88%

表示跨整合系統的端對端測試是他們所做過最困難的事情。

顯示時間的時鐘圖示

83%

所有手動測試都專注於迴歸測試,沒有餘裕進行新工作。

觀看數位製造 (PLM) 測試講座

觀看 Keysight Eggplant 驅動實際的 Teamcenter 網路應用程式;進行點擊、輸入、驗證並建立可重複使用的測試功能,完全如同使用者操作一般。無需程式碼。無需 API 存取。任何作業系統,任何用戶端。

講座開頭在兩分鐘內說明問題:為何一個設計變更在 Teamcenter、SAP 和 MES 之間產生漣漪效應,將迴歸測試變成數週的瓶頸。然後在螢幕上端對端地展示解決方案。

轉換的團隊:迴歸測試時間和成本降低約 75%,實施成本比手動方式便宜 3–10 倍,且測試可由非技術人員維護。

Keysight Eggplant 測試 Siemens Teamcenter 的螢幕截圖

可測試整個工作流程的單一平台

Keysight Eggplant Test 運用電腦視覺和 AI,以真實使用者的方式驅動自動化測試,跨任何應用程式、任何介面、任何作業系統。

這表示單一測試可從 NX 轉移到 Teamcenter,再到 ERP 畫面,最後到生成的 PDF,並驗證資料傳輸的每個步驟。無需原始碼存取。無脆弱的選擇器。無需為堆疊中的每個工具建立單獨的框架。

多台電腦連接代表端對端測試

端對端工作流程驗證

在一個自動化流程中,測試 CAD 中的變更,並透過 PLM 批准、BOM 更新和 MES 執行。桌面、瀏覽器、虛擬化會話或生成的 PDF,都包含在單一測試中。

顯示螺絲起子和扳手的圖示,表示軟體測試工具

可搭配您現有的工具使用

Teamcenter、NX、CATIA、Creo、Windchill、3DEXPERIENCE、SAP、客製化內部工具。無需 API 或特殊權限即可驅動任何這些工具。只要使用者能在螢幕上看到,Keysight Eggplant 就能測試。

顯示系統升級的帶勾圓圈

可因應版本升級

模型化設計和電腦視覺表示 Teamcenter 版本升級或使用者介面更新不會破壞您的測試套件。測試會盡可能自動修復,並標記其餘部分。

顯示易用性的圖示

專為非技術測試人員打造

領域專家和品管分析師無需編寫程式碼即可建立和維護測試。這就是團隊如何擺脫小型專業腳本瓶頸,實現廣泛且持續的自動化覆蓋範圍。

經 Siemens 數位工程和生命週期管理堆疊驗證

Keysight 是 Siemens Digital Industries 技術合作夥伴計畫的成員。透過此合作關係,執行 Teamcenter PLM 或 Polarion 等生命週期管理平台,以及 NX CAD/CAM/CAE 環境等數位工程和製造軟體的團隊,可以在變更進入生產階段之前,部署 Keysight Eggplant Test 來驗證其企業應用程式和工程工作流程。

PLM 測試資源

PLM 升級背後的恐懼

為什麼 92% 的數位工程團隊因手動測試而延遲發布,以及調查資料告訴我們解決之道。

根據 Engineering.com PLM 測試研究以及針對迴歸瓶頸和整合覆蓋範圍差距的最新實地研究而建立。

下載白皮書

顯示 PLM 系統升級不同階段的儀表板
攜帶筆記型電腦的男子在電動車內測試 HMI 系統

透過 CAD 測試轉型為領先的電動車製造商提升效率

一家主要電動車製造商如何自動化其用戶端和網路型 CAD 環境以及其所連結的 PLM 工作流程的測試。

關於 Keysight Eggplant Test 如何處理動態 3D 模型介面和複雜多系統整合的實務細節

下載案例研究

複雜性過載與瓶頸困境:手動 PLM 測試的隱藏成本

Engineering.com 對航太、汽車、能源及其他產業的工程專業人員進行的完整調查。

迴歸週期、整合覆蓋範圍、發布延遲的詳細分析,以及團隊對其目前測試方法最不滿意之處。

閱讀調查報告

軟體待辦事項不斷增加,有許多未完成的任務
智慧型電腦

在您的 Teamcenter 上查看

想在您自己的系統上觀看 Test Talk 嗎?預約示範,我們將引導您完成透過 Teamcenter、ERP 和 CAD 環境的工作流程。

參觀 Keysight Eggplant 體驗頁面