Können wir Ihnen behilflich sein?
Willkommen bei Siemens Realize 2026 Keysight Eggplant Ressourcen-Hub
Wie lange dauert die Validierung eines Teamcenter-Upgrades?
Für die meisten digitalen Entwicklungsteams lautet die Antwort: wochenlange manuelle Tests. Keysight Eggplant komprimiert das auf Stunden.
Besuchen Sie Keysight am Stand 218.
PLM-Upgrades sind zu einer Überlebensstrategie geworden, nicht zu einer Produktneuheit.
Teamcenter-Releases. NX-Service-Packs. SAP-Integrationen. Benutzerdefinierte Workflows, die vor Jahren von Mitarbeitern erstellt wurden, die das Unternehmen inzwischen verlassen haben.
Jede einzelne dieser Änderungen muss validiert werden, bevor sie in die Produktion gelangt, und fast keine dieser Validierungen ist automatisiert. Das Ergebnis ist ein Release-Kalender, der von den Kapazitäten des Testteams und nicht von den Ambitionen des Entwicklerteams bestimmt wird.
Warum digitale Entwicklungsteams PLM-Tests überdenken
92%
eine Veröffentlichung verschoben oder abgesagt, weil manuelle Tests Fristen verpasst haben.
88%
Sie sagen, dass End-to-End-Tests über integrierte Systeme hinweg die mit Abstand schwierigste Aufgabe sind, die sie bewältigen müssen.
83%
Bei allen manuellen Tests liegt der Fokus auf Regressionen, sodass kein Raum für neue Aufgaben bleibt.
Sehen Sie sich den Vortrag zum Thema digitale Fertigung (PLM) an.
Keysight ansehen Eggplant Steuern Sie eine echte Teamcenter-Webanwendung: Klicken, tippen, validieren und wiederverwendbare Testfunktionen erstellen – genau wie ein normaler Benutzer. Ohne Programmierung. Ohne API-Zugriff. Auf jedem Betriebssystem, auf jedem Client.
Der Vortrag beginnt mit einer zweiminütigen Problembeschreibung: Warum eine Designänderung, die sich auf Teamcenter, SAP und MES auswirkt, zu einer mehrwöchigen Regression und einem damit verbundenen Engpass führt. Anschließend wird die Lösung Schritt für Schritt auf dem Bildschirm präsentiert.
Teams, die umgestellt haben: Regressionszeit und -kosten um ca. 75 % reduziert, Implementierung 3- bis 10-mal günstiger als manuell, und Tests, die auch von nicht-technischem Personal durchgeführt werden können.
Eine Plattform, die den gesamten Arbeitsablauf testet
Keysight Eggplant Test nutzt Computer Vision und KI, um automatisierte Tests so durchzuführen, wie es ein echter Benutzer tun würde – und zwar für jede Anwendung, jede Benutzeroberfläche und jedes Betriebssystem.
Das bedeutet, dass ein einzelner Test von NX über Teamcenter und eine ERP-Oberfläche bis hin zu einem generierten PDF jeden Schritt der Datenübergabe validieren kann. Kein Zugriff auf den Quellcode. Keine fehleranfälligen Selektoren. Kein separates Framework für jedes Tool im Stack.
Validierung des gesamten Workflows
Testen Sie Änderungen in CAD-Systemen durch PLM-Genehmigung, Stücklistenaktualisierung und MES-Ausführung in einem automatisierten Workflow. Desktop, Browser, virtualisierte Sitzung oder generiertes PDF – alles in einem einzigen Test.
Funktioniert mit Ihren vorhandenen Werkzeugen
Teamcenter, NX, CATIA, Creo, Windchill, 3DEXPERIENCE, SAP, kundenspezifische Eigenentwicklungen. Keine API oder spezielle Berechtigungen zur Steuerung dieser Systeme erforderlich. Wenn ein Benutzer es auf dem Bildschirm sehen kann, Keysight Eggplant kann es testen.
Übersteht Versionsaktualisierungen
Modellbasiertes Design und Computer Vision sorgen dafür, dass ein Teamcenter-Versions-Upgrade oder eine Aktualisierung der Benutzeroberfläche Ihre Testsuite nicht beeinträchtigt. Tests werden, wo möglich, automatisch repariert und die übrigen Fehler gemeldet.
Entwickelt für Tester ohne technische Vorkenntnisse
Fachexperten und QA-Analysten erstellen und pflegen Tests, ohne Code schreiben zu müssen. So überwinden Teams den Engpass kleiner, spezialisierter Skripting-Aufgaben und erreichen eine umfassende, nachhaltige Automatisierungsabdeckung.
Validiert für die digitale Engineering- und Lebenszyklusmanagement-Plattform von Siemens.
Keysight ist Mitglied des Siemens Digital Industries Technology Partner Program. Dank dieser Partnerschaft können Teams, die Lifecycle-Management-Plattformen wie Teamcenter PLM oder Polarion sowie Software für digitale Entwicklung und Fertigung, beispielsweise die NX CAD/CAM/CAE-Umgebungen, einsetzen, Keysight implementieren. Eggplant Sie testen ihre Unternehmensanwendungen und Entwicklungsabläufe, bevor Änderungen in die Produktion gelangen.
PLM-Testressourcen
Die Angst vor PLM-Upgrades
Warum 92 % der digitalen Entwicklungsteams Releases aufgrund manueller Tests verschieben und was die Umfrageergebnisse über den Ausweg aussagen.
Basierend auf der Engineering.com PLM-Teststudie und den neuesten Feldforschungsergebnissen zu Regressionsengpässen und Integrationsabdeckungslücken.
Effizienzsteigerung durch CAD-Testtransformation für einen führenden Elektroautohersteller
Wie ein großer Hersteller von Elektrofahrzeugen die Tests in seinen client- und webbasierten CAD-Umgebungen sowie den darin enthaltenen PLM-Workflows automatisiert hat.
Praktische Details dazu, wie Keysight Eggplant Der Test umfasste dynamische 3D-Modellierungsschnittstellen und komplexe Systemintegrationen.
Komplexitätsüberlastung und Engpassprobleme: Die versteckten Kosten manueller PLM-Tests
Die vollständige Engineering.com-Umfrage unter Ingenieuren aus den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und anderen Branchen.
Detaillierte Aufschlüsselungen der Regressionszyklen, der Integrationsabdeckung, der Release-Verzögerungen und der Bereiche, in denen die Teams mit ihrem aktuellen Testansatz am unzufriedensten sind.
Sieh es dir in deinem Teamcenter an.
Möchten Sie den Test Talk auf Ihren eigenen Systemen sehen? Buchen Sie eine Demo und wir führen Sie durch einen Workflow in Ihrer Teamcenter-, ERP- und CAD-Umgebung.