무엇을 찾고 있습니까?
팀센터 업그레이드를 검증하는 데 얼마나 걸립니까?
대부분의 디지털 엔지니어링 팀에게 그 답은 수주간의 수동 테스트입니다. 키사이트 에그플랜트는 이를 몇 시간으로 단축합니다.
업그레이드는 출시해야 할 것이 아니라 생존해야 할 것이 되었습니다.
Teamcenter 릴리스. NX 서비스 팩. SAP 통합. 이미 퇴사한 사람들이 수년 전에 구축한 맞춤형 워크플로.
이러한 모든 변경 사항은 생산 환경에 적용되기 전에 검증되어야 하지만, 이러한 검증 작업은 거의 자동화되어 있지 않습니다. 그 결과, 릴리스 일정은 엔지니어링 팀의 목표가 아닌 테스트 팀의 역량에 따라 결정됩니다.
디지털 엔지니어링 팀이 PLM 테스트를 다시 생각하는 이유
92%
수동 테스트가 마감일을 놓쳐 릴리스를 연기하거나 취소했습니다.
88%
통합 시스템 전반의 종단 간 테스트가 가장 어려운 작업이라고 말합니다.
83%
모든 수동 테스트 중 회귀 테스트에 집중하여 새로운 작업을 위한 여유가 없습니다.
디지털 제조(PLM) 테스트 토크 시청
키사이트 Eggplant가 실제 Teamcenter 웹 애플리케이션을 사용자가 직접 사용하는 것처럼 클릭하고, 입력하고, 검증하고, 재사용 가능한 테스트 기능을 구축하는 과정을 시청하십시오. 코드 불필요. API 액세스 불필요. 모든 운영 체제, 모든 클라이언트에서 가능합니다.
이 강연은 2분 만에 문제점을 제시합니다. 즉, Teamcenter, SAP 및 MES 전반에 걸쳐 파급되는 하나의 설계 변경이 어떻게 회귀 테스트를 수 주간의 병목 현상으로 바꾸는지 설명합니다. 그런 다음 화면에서 종단 간 해결책을 보여줍니다.
전환한 팀: 회귀 테스트 시간 및 비용 ~75% 절감, 구현 비용은 수동 방식보다 3~10배 저렴하며, 비기술직 직원도 테스트를 유지 관리할 수 있습니다.
전체 워크플로를 테스트하는 단일 플랫폼
키사이트 Eggplant Test는 컴퓨터 비전과 AI를 사용하여 실제 사용자가 하는 것처럼 모든 애플리케이션, 모든 인터페이스, 모든 운영 체제에서 자동화된 테스트를 실행합니다.
이는 단일 테스트가 NX에서 Teamcenter로, ERP 화면으로, 그리고 생성된 PDF로 이동하면서 데이터 핸드오프의 모든 단계를 검증할 수 있음을 의미합니다. 소스 코드 액세스 불필요. 취약한 선택자 불필요. 스택의 모든 도구에 대한 별도의 프레임워크 불필요.
종단 간 워크플로 검증
CAD 변경 사항을 PLM 승인, BOM 업데이트 및 MES 실행을 거쳐 하나의 자동화된 흐름으로 테스트합니다. 데스크탑, 브라우저, 가상화된 세션 또는 생성된 PDF 등 모든 것을 단일 테스트로 처리합니다.
기존 도구와 연동
Teamcenter, NX, CATIA, Creo, Windchill, 3DEXPERIENCE, SAP, 맞춤형 사내 도구. 이들 중 어떤 것도 구동하는 데 API 또는 특별 권한이 필요하지 않습니다. 사용자가 화면에서 볼 수 있다면 키사이트 Eggplant가 테스트할 수 있습니다.
버전 업그레이드에도 유지됩니다.
모델 기반 설계 및 컴퓨터 비전 덕분에 Teamcenter 버전 업그레이드 또는 UI 새로 고침으로 인해 테스트 스위트가 손상되지 않습니다. 테스트는 가능한 경우 자동으로 복구되며, 나머지는 플래그를 지정합니다.
비기술 전문가용으로 설계되었습니다.
도메인 전문가와 QA 분석가는 코드 작성 없이 테스트를 구축하고 유지 관리합니다. 이를 통해 팀은 소수의 전문가 스크립팅 병목 현상을 넘어 광범위하고 지속적인 자동화 커버리지를 확보할 수 있습니다.
Siemens 디지털 엔지니어링 및 라이프사이클 관리 스택에 대해 검증됨
키사이트는 Siemens Digital Industries Technology Partner Program의 회원입니다. 이 파트너십을 통해 Teamcenter PLM 또는 Polarion과 같은 라이프사이클 관리 플랫폼과 NX CAD/CAM/CAE 환경과 같은 디지털 엔지니어링 및 제조 소프트웨어를 운영하는 팀은 키사이트 Eggplant Test를 배포하여 변경 사항이 프로덕션에 적용되기 전에 엔터프라이즈 애플리케이션 및 엔지니어링 워크플로우를 검증할 수 있습니다.
PLM 테스트 리소스
PLM 업그레이드 이면에 숨겨진 두려움
디지털 엔지니어링 팀의 92%가 수동 테스트로 인해 릴리스를 연기하는 이유와 설문조사 데이터가 제시하는 해결책.
Engineering.com PLM 테스트 연구와 회귀 병목 현상 및 통합 커버리지 격차에 대한 최신 현장 연구를 기반으로 작성되었습니다.
선도적인 전기차 제조업체를 위한 CAD 테스트 혁신으로 효율성 증대
주요 EV 제조업체가 클라이언트 기반 및 웹 기반 CAD 환경과 이들이 공급하는 PLM 워크플로우 전반에 걸쳐 테스트를 자동화한 방법.
키사이트 Eggplant Test가 동적 3D 모델링 인터페이스와 복잡한 다중 시스템 통합을 처리한 방법에 대한 실질적인 세부 정보
복잡성 과부하 및 병목 현상: 수동 PLM 테스트의 숨겨진 비용
항공우주, 자동차, 에너지 및 기타 산업 분야의 엔지니어링 전문가를 대상으로 한 Engineering.com 전체 설문조사.
회귀 주기, 통합 커버리지, 릴리스 지연에 대한 상세 분석 및 팀이 현재 테스트 접근 방식에 가장 불만족하는 부분.
Teamcenter에서 직접 확인해 보세요.
귀사 시스템에서 Test Talk을 보고 싶으십니까? 데모를 예약하시면 귀사의 Teamcenter, ERP 및 CAD 환경을 통한 워크플로우를 안내해 드립니다.