縮短驗證時間,提升量測信心

超高位元速率 (UHBR) 訊號傳輸導入更嚴格的電氣裕度、擴展的法規遵循範圍,以及對治具準確度更高的敏感性,使 DisplayPort 2.1 發射器驗證顯著更加複雜。學習實用技術,以縮短驗證週期並提升您量測結果的信心。

在本應用說明中,您將學習到:

  • 為何 UHBR 訊號傳輸增加了發射器驗證的複雜性。
  • 擴展的法規遵循範圍、更嚴格的電氣裕度以及治具去嵌入如何影響量測信心。
  • 透過量測自動化和基於分解的工作流程,縮短驗證時間的技術。
  • 低雜訊、高解析度的 XR8 示波器如何提升量測傳真度,以符合 DisplayPort 2.1 發射器規範。

填寫表格以下載應用說明,並學習實用技術,以實現更快、更準確的 DisplayPort 2.1 發射器驗證。







.

點擊此按鈕,代表您同意將您的個人資料提供給是德科技使用。如需更多關於是德科技如何使用您的個人資料的說明,請點擊此頁面最下方的是德科技隱私聲明連結,以了解詳情。

了解實現更快驗證的架構

XR8 示波器結合了高度整合的前端 ASIC、單晶片 12 位元擷取以及多核心加速的系統軟體,可協助您縮短驗證時間,同時提升量測信心。

下載技術總覽以探索 XR8 架構和工作流程創新,或造訪產品頁面以取得更多資源。

Keysight XR8 示波器

需要協助或有疑問嗎?