お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DisplayPort 2.1 送信機の検証における課題への対応
検証時間の短縮と測定の信頼性向上
UHBR (Ultra-High Bit Rate) シグナリングは、より厳しい電気マージン、拡大されたコンプライアンス・カバレッジ、およびフィクスチャ精度に対する高い感度をもたらすため、DisplayPort 2.1トランスミッタの検証は著しく複雑になります。検証サイクルを短縮し、測定結果の信頼性を向上させるための実践的な手法を学びましょう。
このアプリケーションノートでは、以下の内容を学習できます。
- UHBRシグナリングがトランスミッタ検証の複雑さを増す理由。
- 拡大されたコンプライアンス・カバレッジ、より厳しい電気マージン、およびフィクスチャ・デエンベディングが測定の信頼性にどのように影響するか。
- 測定自動化と分解ベースのワークフローによる検証時間短縮の手法。
- 低ノイズ、高分解能のXR8オシロスコープが、DisplayPort 2.1トランスミッタのコンプライアンス測定忠実度をどのように向上させるか。
フォームに記入してアプリケーションノートをダウンロードし、より高速で正確なDisplayPort 2.1トランスミッタ検証のための実践的な手法を学びましょう。
より高速な検証を支えるアーキテクチャをご覧ください。
XR8オシロスコープは、高度に統合されたフロントエンドASIC、シングルチップ12ビット・アクイジション、およびマルチコア・アクセラレーション・システム・ソフトウェアを組み合わせることで、検証時間の短縮を支援し、測定の信頼性を向上させます。
XR8のアーキテクチャとワークフローの革新を探るにはテクニカル概要をダウンロードするか、その他のリソースについては製品ページにアクセスしてください。
ご要望、ご質問はございませんか。