Können wir Ihnen behilflich sein?
Herausforderungen bei der Validierung von DisplayPort 2.1-Transmittern
Verkürzen Sie die Validierungszeit, verbessern Sie die Messsicherheit
Die Ultra-High Bit Rate (UHBR)-Signalisierung führt zu engeren elektrischen Toleranzen, einem erweiterten Konformitätsbereich und einer höheren Empfindlichkeit gegenüber der Genauigkeit der Vorrichtung. Dadurch wird die Validierung von DisplayPort 2.1-Transmittern deutlich komplexer. Lernen Sie praktische Techniken kennen, um Validierungszyklen zu verkürzen und die Zuverlässigkeit Ihrer Messergebnisse zu erhöhen.
In dieser Anwendungsbeschreibung erfahren Sie:
- Warum UHBR-Signalisierung die Komplexität der Sendervalidierung erhöht.
- Wie sich eine erweiterte Konformitätsabdeckung, engere elektrische Toleranzen und die Demontage von Leuchten auf das Messvertrauen auswirken.
- Techniken zur Reduzierung der Validierungszeit durch Messautomatisierung und auf Disaggregation basierende Arbeitsabläufe.
- Wie das rauscharme, hochauflösende Oszilloskop XR8 die Messgenauigkeit für die DisplayPort 2.1-Transmitter-Konformität verbessert.
Füllen Sie das Formular aus, um die Anwendungsbeschreibung herunterzuladen und praktische Techniken für eine schnellere und genauere Validierung von DisplayPort 2.1-Transmittern kennenzulernen.
Sehen Sie die Architektur hinter der schnelleren Validierung
Das Oszilloskop XR8 kombiniert einen hochintegrierten Front-End-ASIC, eine 12-Bit-Datenerfassung auf einem einzigen Chip und eine Multicore-beschleunigte Systemsoftware, um Ihnen zu helfen, die Validierungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Messsicherheit zu erhöhen.
Laden Sie die technische Übersicht herunter , um die Architektur und die Workflow-Innovationen von XR8 zu erkunden, oder besuchen Sie die Produktseite für weitere Informationen.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?