O que você está procurando?
Enfrentando os desafios da validação de transmissores DisplayPort 2.1
Reduzir o tempo de validação, aumentar a confiabilidade das medições
A sinalização com taxa de bits ultra-alta (UHBR) introduz margens elétricas mais restritas, uma cobertura de conformidade ampliada e maior sensibilidade à precisão dos equipamentos de teste, tornando a validação do transmissor DisplayPort 2.1 significativamente mais complexa. Aprenda técnicas práticas para reduzir os ciclos de validação e aumentar a confiança nos resultados de suas medições.
Nesta nota de aplicação, você aprenderá:
- Por que a sinalização UHBR aumenta a complexidade da validação do transmissor.
- Como a ampliação da cobertura de conformidade, as margens elétricas mais restritas e a remoção de componentes fixos afetam a confiança nas medições.
- Técnicas para reduzir o tempo de validação por meio da automação de medições e de fluxos de trabalho baseados na desagregação.
- Como o osciloscópio XR8, de baixo ruído e alta resolução, melhora a precisão das medições para a conformidade de transmissores DisplayPort 2.1.
Preencha o formulário para baixar a nota de aplicação e conhecer técnicas práticas para uma validação mais rápida e precisa do transmissor DisplayPort 2.1.
Conheça a arquitetura por trás de uma validação mais rápida
O osciloscópio XR8 combina um ASIC de front-end altamente integrado, aquisição de 12 bits em um único chip e software de sistema acelerado por multicore para ajudar você a reduzir o tempo de validação e, ao mesmo tempo, aumentar a confiabilidade das medições.
Baixe a visão geral técnica para conhecer a arquitetura do XR8 e as inovações no fluxo de trabalho ou acesse a página do produto para obter recursos adicionais.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?