Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
透過符合資格的 Keysight 或競爭對手產品以舊換新,購買我們最新儀器可享最高 50% 折扣。
每 1U 機架空間可容納四個通道,頻寬最高達 1 GHz,並支援多台示波器同步。
利用強大的獨立式設計環境,對複雜的 3D 互連架構進行設計、建模與驗證。
自動化驗證跨世代 I/O、記憶體和網狀架構介面的傳輸器與接收器。
強化從收發器到互連設備的 1.6T 網路可靠性,以因應 AI 規模的工作負載。
將 Keysight VSA 軟體與新的 XA5 訊號分析儀搭配使用,以進行進階視覺化、解調變和分析 — 立即開始您的 30 天試用。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
探索涵蓋積體電路設計、驗證、晶圓測試及光子學的端到端工作流程。
透過專為 Keysight 儀器設計的精準配件,最大化準確度和性能。
針對您所在產業獨特的設計與測試挑戰而量身打造的專用解決方案。
對應產品生命週期各個階段(從設計到營運)的應用情境。
成功案例
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
學習中心
探索用於設計、驗證及擴充 AI 系統與網路的方法論、測試策略和技術資源。
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
來自硬體與嵌入式安全性研究最前線的每月洞察
《Device Security Bulletin》是 Keysight 裝置安全性研究實驗室發行的每月電子報。每期為您帶來深入的安全性亮點,以及形塑該領域發展的最新動態總覽——從旁通道分析與故障注入,到後量子密碼學、半導體安全及認證標準。
深入剖析裝置安全性領域中受關注的攻擊、漏洞與不斷演變的挑戰。
十月
AI 正在加速漏洞發現。了解防禦者如何在硬體和韌體安全性方面扭轉攻擊者的優勢。
9 月
探討 2026 年美國電網設備命令所揭示的供應鏈風險、遠端存取,以及供應商應考量的步驟。
8 月
維護連接器如何成為波音 737 上的攻擊面,以及它對正確劃分信任邊界帶來的啟示。
7 月
usbliter8 漏洞利用展示了 USB 控制器缺陷與薄弱的隔離如何危及 SecureROM 並在矽晶片中持續存在。
6 月
雷射故障注入揭露了 TROPIC01 中的韌體驗證風險,突顯了現實世界的硬體攻擊情境與安全意涵。
5 月
Xbox One 的研究揭露了開機 ROM 故障發動 (fault injection) 漏洞,凸顯出不斷演變的威脅以及進行 FI 測試的必要性。
洽詢深諳此道的專家。
尋找感興趣的產品?