Beginnen Sie Ihr Angebot, indem Sie ein Produkt auswählenKonfiguration auswählen
Gerätesicherheitsbulletin
Monatliche Einblicke aus der vordersten Reihe der Hardware- und Embedded-Sicherheitsforschung
Newsletter abonnieren
Das Device Security Bulletin ist ein monatlicher Newsletter des Keysight-Forschungslabors für Gerätesicherheit. Jede Ausgabe bietet Ihnen einen ausführlichen Einblick in ein Sicherheitsthema sowie eine Zusammenfassung der wichtigsten Entwicklungen auf diesem Gebiet – von Seitenkanalanalysen und Fehlereinschleusung bis hin zu Post-Quanten-Kryptographie, Halbleitersicherheit und Zertifizierungsstandards.
Aktuelle Sicherheitshighlights
Ausführliche Einblicke in bemerkenswerte Angriffe, Schwachstellen und sich entwickelnde Herausforderungen im Bereich der Gerätesicherheit.
KI beschleunigt die Erkennung von Sicherheitslücken. Erfahren Sie, wie Verteidiger den Vorteil der Angreifer in der Hardware- und Firmware-Sicherheit umkehren können.
US-Präsidialverordnung zur Sicherheit der Energieversorgungskette
Ein Blick darauf, was die US-Auftragsbestellung für Netzausrüstung aus dem Jahr 2026 über Lieferkettenrisiken, Fernzugriff und Maßnahmen, die Anbieter in Betracht ziehen sollten, aussagt.
Wenn Laser in das Bedrohungsmodell für TROPIC01 Einzug halten
Durch Laser-Fehlerinjektion werden Risiken der Firmware-Verifizierung in TROPIC01 offengelegt, wodurch reale Hardware-Angriffsszenarien und Sicherheitsimplikationen hervorgehoben werden.
Untersuchungen an der Xbox One decken eine Sicherheitslücke im Boot-ROM auf und unterstreichen damit die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen und die Notwendigkeit von FI-Tests.
Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.
Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.