自 2026 年 9 月 11 日起,在歐盟銷售具數位元素產品的製造商必須在 24 小時內回報遭到主動利用的漏洞。同時,2025 年發布的 CVE 數量超過 48,000 個。攻擊者越來越常在開發人員察覺漏洞存在之前就加以利用。傳統掃描工具會產生數千個檢測結果(其中許多是誤報),反而加劇了這個問題。

我們的服務能彌補這項落差。Keysight 專有的 AI 架構會在隔離的沙箱中測試每個漏洞是否確實可被觸及與利用,從而大幅減少誤報。對於確認存在的漏洞,它會自動產生並驗證修補程式,供您的團隊審查與部署。

每個步驟都會被記錄下來,讓您的工程師專注於真正的風險、確保發布時程不受影響,並為 CRA 報告準備好隨時可供稽核的佐證。

與時間賽跑的 AI 競賽

更多漏洞被更快發現,且更快遭到利用。

全球 CVE 爆發式增長

72,812

2026 年截至 9 月發布的 CVE 數量,已比 2025 全年多出 51%

80k60k40k 20k0 20.2k25.1k28.9k 40.0k48.2k72.8k 202120222023 20242025 2026*
*2026 年資料僅涵蓋 1 月至 9 月。資料來源:Jerry Gamblin、CVE 資料審查 2022–2025 與 2026 年 9 月 CVE 報告。不包含已拒絕的 CVE。

漏洞利用時間不斷縮短

−7 天

2025 年平均漏洞利用時間:平均而言,攻擊在修補程式發布前就已開始

在修補程式出現前遭到利用 604020 0−20 634432 5−1−7 2018–1920202021–22 20232024 2025
揭露與觀察到的利用之間的天數;負值表示在修補程式可用之前就已開始利用。2025 年為 Mandiant 的估計值。來源:Mandiant M-Trends 2026 及先前版本。

CRA 的期望

製造商必須分三個階段向 ENISA 及其國家 CSIRT 發出通知,最快在意識到被利用的漏洞後 24 小時內開始。

時鐘

24h
早期預警

首次警示,包含疑似原因與受影響國家

通知鈴

72h
通知

漏洞詳情、受影響產品以及採取的緩解措施

文件圖示

14天
最終報告

在修補程式發布後 14 天內提供嚴重性、影響和矯正措施

準備好在 24 小時內回報?

為了趕上每個期限,您需要快速得到解答:

  • 這些是真正的漏洞,而不只是潛在弱點嗎?
  • 它們在您的產品中是否可被觸及並利用?
  • 是否有可用的已驗證修補程式,或者能否快速產生?

CRA 漏洞管理落差

CRA 賦予您對產品中每個漏洞的全部責任,無論這些漏洞存在於您自己的程式碼、第三方元件還是開源程式庫中。相關義務已由法律明文規定,而其背後的工作負擔卻不斷增加。

套件

更多程式碼、更快發布

AI 驅動的開發意味著更多的程式碼、更多的相依性以及更短的發布週期。每一次發布都會帶來新的自行開發、第三方和開源元件,同時也帶來了新的漏洞風險。

刻度

難以進行優先順序排序

若無可利用性證據,單靠嚴重性評分將主導處理佇列。團隊將心力耗費在雜訊上,而真正的風險卻被擱置。

放大鏡放在掛鎖上

缺乏風險證明

掃描器會標記出數千個調查結果,但很少能指出漏洞在您的產品中是否可觸及、可利用且具相關性。

報告

稽核軌跡薄弱

內部程式碼和外部元件通常在獨立的工作流程中管理,決策則分散在票證、聊天記錄和試算表中。要在 24 或 72 小時內組合出可追溯、符合稽核要求的證據幾乎是不可能的任務。

內建於開發週期中的 AI 賦能漏洞修復

Keysight AI Analysis for CRA 是一項結合漏洞管理的 AI 驅動程式碼分析服務,可自動化整個漏洞生命週期。基於 Keysight 的資安專業知識,我們專有的 AI 驅動框架可識別漏洞、測試其是否可被利用、建議並驗證修復方案,以及記錄每個步驟。

軟體 開發 生命週期 Keysight AI 賦能 漏洞 修復 關鍵風險 立即修復 AI 生成的修補程式,經過 人工審查 中度風險 優先修復 AI 生成的修補程式已規劃 納入即將到來的衝刺(Sprint) 低風險 待辦事項積壓修復 作為 Jira 產生的 AI 產出修補程式 已設定優先順序的工單 每個新版本都會重新進入分析 1 規劃 2 分析 3 設計 4 實作 5 測試與 整合 6 維護

主要功能

數位大腦

智慧分類

對基於 SBOM 的 CVE 和 SAST 檢測結果進行分類,過濾誤判,並將可利用的風險排在首位。

盾牌

已驗證的修復

在沙箱中建置、測試和驗證每個修復,以確認漏洞已解決。

軟體邏輯

可達性分析

顯示可以從實際的生產環境進入點實際觸及和利用哪些漏洞。

文件

CRA 憑證

為漏洞處理、協同揭露、事件報告和符合性評估建立具追溯性且可隨時審查的記錄。

專案中預期的內容
握手

入職引導

您共用原始程式碼儲存庫和環境詳細資料的存取權限。由於我們分析的是原始程式碼而非二進位檔,因此每個檢測結果都會指向確切的行號,且修復程式會以隨時可合併的修補程式形式提供。

放大鏡

初始評估

Keysight 會評估先決條件,並與您一起在完整分析前解決阻礙因素。

數位大腦

AI 分析與驗證

我們的架構會收集 SCA 資料並執行 AI 驅動的 SAST,接著建立沙箱來測試可達性與可利用性,並驗證每個修補程式。

盾牌

結果檢視

您的團隊將與 Keysight 一起審查調查結果、修補結果與修復建議。

迴旋箭頭

回顧

我們將識別涵蓋範圍的缺口,並收集回饋以供未來改進。

評估選項

一次性 單次迭代 CRA 期限前的備妥情況檢查
定期 每次發布時 具備固定發布時程的團隊
持續性 內嵌式確證,支援持續的 CRA 法規遵循與漏洞管理 支援期間內處於主動開發階段的產品

所有選項均透過統一的 AI 工作流程涵蓋第一方、第三方和開源程式碼,並即將整合 CI/CD 管線。

您的 IP 永遠屬於您

您的原始碼是最寶貴的資產。我們以最高標準對待它。

  • 將專案託管於離線 AI 伺服器,絕不將資料傳送至雲端
  • 選擇符合地區法規遵循要求的 AI 模型
  • 可選擇在 AI 雲端服務供應商上執行
  • 絕不使用客戶資料進行訓練

常見問題