隆重推出 Channel Studio
Keysight Channel Studio 軟體支援廣泛的隨機和確定性射頻 (RF) 射線追蹤通道模型。Channel Studio 軟體可讓使用者建立情境,其中包含使用者定義的無線電和鏈路數量、行動性和天線系統定義,並結合業界標準或使用者定義的通道模型。易於使用的直覺式使用者介面提供數值資料和圖形,以驗證和記錄模型屬性。
RF 射線追蹤通道建模
The F9860500A Channel Studio RaySim 工具 (RaySim) 是一款最先進的 RF 射線追蹤解決方案,專為 5G Advanced 和 6G 中複雜的新型無線技術,快速準確地建立特定站點的 RF 傳播情境而設計。此解決方案支援 Keysight 或客戶數位分身的鏈路級、系統級和網路級 RF 情境模擬。這使得使用 Keysight 的端對端模擬產品組合,透過 RF 通道模擬進行裝置和無線電存取網路測試時,能夠無縫建立即時模擬以進行硬體在環測試。
RaySim 實現了高射頻傳真度的路測路線無縫虛擬化,有助於對新軟體版本或網路配置進行真實且高效的 24/7 持續整合測試。該解決方案支援 MIMO 和 Massive MIMO 無線電、多個 UE 以及天線波束圖案嵌入。無線系統參數可以輕鬆調整,以便在實驗室中快速評估各種情境。RaySim 是生成用於 AI/ML 模型訓練以及 AI-RAN 和 AI-Device 使用案例的目標基準測試的特定站點資料集的理想解決方案。
非地面網路通道建模
F9860020A Channel Studio 非地面網路 (NTN) 工具 提供地面站與 LEO、MEO 和 GEO 衛星之間靈活的傳播通道建模。它支援動態和相位一致的延遲都卜勒、帶有大氣雨衰減 (ITU-R P618) 的路徑損耗,以及用於 NTN 測試的 3GPP TR 38.811 TDL 和 CDL 多路徑衰落通道模型。F9860000A GCM 工具支援混合地面和非地面切換場景建模,以及多衛星切換測試。該工具還支援 2x2 和 2x4 MIMO 多單元天線的 NTN 通道建模、衛星星曆資料匯入,以及雙行軌道資料 (TLE) 檔案格式,以便輕鬆匯入在給定時間點上,具有 UE 和/或地面閘道器位置的地球軌道物體的軌道參數。此外,它支援開放街圖和 GPS 座標定義,以及透明(彎管式)和再生(衛星 gNB)鏈路和多鏈路場景。
無線感測建模
The F9860060A 無線感測建模工具 透過在統一環境中結合感測目標和背景通道效應,實現精確的整合感測與通訊 (ISAC) 通道建模。它遵循 3GPP 38.901 Rel 19 建模方法,同時擴展功能以包含微都卜勒效應以及更廣泛的感測目標類型。F9860060A 可讓您配置軌跡、方向和雷達截面 (RCS) 模式,以實現逼真的感測情境,同時保持完整的通訊通道傳真度,包括多路徑、都卜勒和波束成形效應。此工具加速了 5G-Advanced 和 6G ISAC 使用案例的開發,實現了早期設計驗證以及從模擬到硬體模擬的無縫轉換,以進行全面的系統測試。
基於幾何的隨機通道建模
The F9860000A Channel Studio 幾何通道建模 (GCM) 工具 支援靈活的高傳真隨機通道建模,並可讓您設定一個虛擬環境,其中所有發射器和接收器都具有實體位置和 RF 特性。它們的位置、速度和方向是動態的,以便根據預定義的路徑以不同的速度和方向移動無線電。此工具支援 TR 38.901 中指定的 3GPP 定義空間通道模型。
GCM 工具提供直觀且快速的方式來建立動態測試情境。只需點擊幾下滑鼠,您就可以新增和移除無線電,並定義任何無線電之間的互連條件。額外的天線陣列工具允許模擬任何真實天線,從簡單的偶極天線到最複雜的大規模 MIMO 天線陣列。該工具支援有線和空中傳輸 (OTA) 測試情境。GCM 工具產生基於幾何的隨機通道模型資料集,用於 AI / ML 模型訓練以及 AI-RAN 和 AI-裝置使用案例的目標基準測試。
RF 現場到實驗室通道建模
藉由 F9860200A Channel Studio RF 現場到實驗室工具,您可透過無縫地呈現真實環境,輕鬆彌合在真實空中介面條件下進行實驗室與現場測試之間的差距。此程序可加速無線裝置和網路設備的驗證。此 RF 現場到實驗室工具提供可重複且真實的實驗室測試方法,讓您能以經濟高效的方式快速驗證多個設計或單一設計的多個修訂版本。您還可以建立一個 RF 現場到實驗室測試案例庫,其中包含在全球各地量測的資料。
RF Field-to-Lab 工具可從量測檔案匯入無線電通道參數(例如 Cell ID、RSRP、SNR 和 MIMO 相關性),以建立通道模擬器的通道模型。RF Field-to-Lab 工具可可靠地重現記錄的現場條件,無需額外的模型建立或使用者輸入。
WLAN 通道建模
現今的晶片組和裝置製造商以及測試實驗室,正在標準化的 IEEE 傳播通道條件下,驗證全新 WLAN 802.11ax 和 802.11be 進階功能的效能。
F9860300A Channel Studio WLAN 建模工具是一款易於使用的應用程式,可用於產生標準 802.11 通道模型。它支援用於不同天線配置的單使用者和多使用者 MIMO。
抽頭延遲線通道建模
The F9860400A Channel Studio 抽頭延遲線 (TDL) 建模工具 是一個全方位的應用程式,用於建立自訂衰落模型。所生成的模型可用於廣泛的應用,包括行動無線通訊、國防、廣播以及通用通訊鏈路和接收器測試。
TDL 建模工具可選用於 M9484C VXG 向量信號產生器和 E7515B UXM 5G 無線測試平台產品。TDL 工具是 PROPSIM 標準工具軟體的一部分。 所有基本衰落特性參數都可在簡單直觀的使用者介面中取得。TDL 工具快速、易於使用,並支援多個 Keysight 產品平台。
讓我們解決未來挑戰。
洽詢深諳此道的專家。