何をお探しですか?
Channel Studioのご紹介
キーサイトのChannel Studioソフトウェアは、確率的および決定論的な無線周波数(RF)レイトレーシングチャネルモデルの幅広い範囲をサポートしています。Channel Studioソフトウェアは、ユーザー定義の無線数とリンク、モビリティ、アンテナシステム定義を、業界標準またはユーザー定義のチャネルモデルと組み合わせてシナリオを作成できます。使いやすく直感的なユーザーインターフェースは、モデルの特性を検証し文書化するための数値データとグラフを提供します。
RFレイトレーシングチャネルモデリング
The F9860500A Channel Studio RaySim Tool (RaySim) は、5G Advancedおよび6Gにおける複雑な新しいワイヤレス技術向けの、迅速かつ正確なサイト固有のRF伝播シナリオ作成のために設計された最先端のRFレイトレーシングソリューションです。このソリューションは、キーサイトまたは顧客のデジタルツイン向けに、リンクレベル、システムレベル、およびネットワークレベルのRFシナリオシミュレーションをサポートします。これにより、キーサイトのエンドツーエンドエミュレーションポートフォリオを使用して、RFチャネルエミュレーションによるデバイスおよび無線アクセスネットワークテストのためのハードウェアインザループテスト向けリアルタイムエミュレーションをシームレスに作成できます。
RaySimは、高RF忠実度でドライブテストルートのシームレスな仮想化を可能にし、新しいソフトウェアリリースまたはネットワーク構成の現実的で効果的な24時間365日の継続的統合テストを促進します。このソリューションは、MIMOおよびMassive MIMO無線、複数のUE、およびアンテナビームパターン埋め込みをサポートします。無線システムパラメータは、ラボでさまざまなシナリオを迅速に評価するために簡単に調整できます。RaySimは、AI / MLモデルトレーニング用のサイト固有のデータセットを生成し、AI-RANおよびAI-Deviceユースケースのオンターゲットベンチマークを行うための理想的なソリューションです。
非地上系ネットワークチャネルモデリング
F9860020A Channel Studio非地上系ネットワーク(NTN)ツールは、地上局とLEO、MEO、GEO衛星間の柔軟な伝搬チャネルモデリングを提供します。NTNテスト用に、動的かつ位相コヒーレントな遅延ドップラー、大気降雨減衰を伴うパスロス(ITU-R P618)、および3GPP TR 38.811 TDLおよびCDLマルチパスフェージングチャネルモデルをサポートします。F9860000A GCMツールにより、地上系と非地上系の混合ハンドオーバーシナリオモデリングが、マルチ衛星ハンドオーバーテストとともにサポートされます。このツールはまた、2x2および2x4 MIMO多素子アンテナ用のNTNチャネルモデリング、衛星エフェメリスデータインポート、およびUEや地上ゲートウェイの場所とともに、特定の時点での地球周回物体の軌道パラメータを簡単にインポートするためのTwo Line Element(TLE)ファイル形式をサポートします。さらに、オープンストリートマップとGPS座標の定義、ならびに透過型(ベントパイプ)および回生型(Sat-gNB)リンクとマルチリンクシナリオをサポートします。
ワイヤレスセンシングモデリング
The F9860060Aワイヤレスセンシングモデリングツール は、センシングターゲットとバックグラウンドチャネル効果を統合環境で組み合わせることにより、正確な統合センシングおよび通信(ISAC)チャネルモデリングを可能にします。これは3GPP 38.901 Rel 19のモデリングアプローチに従いながら、マイクロドップラーやより広範なセンシングターゲットタイプを含む機能拡張を行っています。F9860060Aを使用すると、現実的なセンシングシナリオのために軌道、向き、レーダー断面積(RCS)パターンを構成でき、マルチパス、ドップラー、ビームフォーミング効果を伴う完全な通信チャネル忠実度を維持できます。このツールは、5G-Advancedおよび6G ISACユースケースの開発を加速し、早期の設計検証と、シミュレーションからハードウェアエミュレーションへのシームレスな移行を可能にし、包括的なシステムテストを実現します。
幾何学ベース確率チャネルモデリング
The F9860000A Channel Studio 幾何学的チャネルモデリング(GCM)ツール は、柔軟な高忠実度確率チャネルモデリングをサポートし、すべての送信機と受信機が物理的な位置とRF特性を持つ仮想環境を設定できます。その位置、速度、および向きは動的であり、さまざまな速度と向きで事前に定義されたパスに従って無線機を移動させることができます。このツールは、TR 38.901で指定された3GPP定義の空間チャネルモデルをサポートしています。
GCMツールは、動的なテストシナリオを直感的かつ迅速に作成する方法を提供します。数回のマウスクリックで、無線機を追加および削除し、任意の無線機間の相互接続条件を定義できます。追加のアンテナアレイツールを使用すると、単純なダイポールから最も複雑なMassive MIMOアンテナアレイまで、あらゆる実環境アンテナのシミュレーションが可能です。このツールは、ケーブル接続テストシナリオとOTA (Over-the-Air) テストシナリオの両方をサポートします。GCMツールは、AI/MLモデルトレーニングおよびAI-RANとAI-Deviceのユースケースのオンターゲットベンチマーキング用に、ジオメトリベースの確率的チャネルモデルデータセットを生成します。
RFフィールド・ツー・ラボ チャネルモデリング
F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab Toolを使用すると、現実的な無線インターフェース条件下で、環境をシームレスに実世界で表現することで、ラボとフィールドテスト間のギャップを容易に埋めることができます。このプロセスにより、ワイヤレスデバイスとネットワーク機器の検証が加速されます。RF Field-to-Labツールは、再現性のある現実的なラボベースのテスト手法を提供し、複数の設計または単一設計の複数のリビジョンを費用対効果が高く迅速に検証することを可能にします。また、世界中のさまざまな場所で測定されたデータを含むRF Field-to-Labテストケースのライブラリを構築することもできます。
RF Field-to-Labツールは、測定ファイルから無線チャネルパラメータ(例:セルID、RSRP、SNR、MIMO相関)をインポートし、チャネルエミュレーター用のチャネルモデルを作成します。RF Field-to-Labツールは、追加のモデリングやユーザー入力を必要とせずに、記録されたフィールド条件を確実に再現します。
WLANチャネル・モデリング
今日のチップセットおよびデバイスメーカーとテストラボは、標準化されたIEEE伝搬チャネル条件下で、新しいWLAN 802.11axおよび802.11beの高度な機能の性能を検証しています。
F9860300A Channel Studio WLANモデリング・ツールは、標準的な802.11チャネルモデルを生成するための使いやすいアプリケーションです。異なるアンテナ構成に対応したシングルユーザーおよびマルチユーザーMIMOをサポートしています。
タップ遅延線チャネルモデリング
F9860400A Channel Studio Tapped Delay Line (TDL) モデリングツールは、カスタムフェージングモデルを作成するための包括的なアプリケーションです。生成されたモデルは、セルラー無線通信、防衛、放送、汎用通信リンクおよび受信機テストなど、幅広いアプリケーションで使用できます。
TDLモデリングツールは、M9484C VXGベクトル信号発生器およびE7515B UXM 5Gワイヤレステストプラットフォーム製品でオプションとして利用可能です。TDLツールは、PROPSIM Standard Toolsソフトウェアの一部です。すべての基本的なフェージングプロファイルパラメータは、シンプルで直感的なユーザーインターフェースで利用できます。TDLツールは高速で使いやすく、複数のキーサイト製品プラットフォームをサポートしています。
次の課題を解決しましょう。
必要な知識を持つ専門家にご相談ください。