Channel Studio 소개

키사이트 Channel Studio 소프트웨어는 확률적 및 결정론적 무선 주파수(RF) 레이 트레이싱 채널 모델을 광범위하게 지원합니다. Channel Studio 소프트웨어는 사용자 정의 무선 장치 및 링크 수, 이동성, 안테나 시스템 정의를 산업 표준 또는 사용자 정의 채널 모델과 결합하여 시나리오를 생성할 수 있도록 합니다. 사용하기 쉬운 직관적인 사용자 인터페이스는 모델 속성을 검증하고 문서화하기 위한 수치 데이터와 그래프를 제공합니다.

RF 레이 트레이싱 채널 모델링

 F9860500A Channel Studio RaySim Tool(RaySim) 은 5G Advanced 및 6G의 복잡한 새로운 무선 기술을 위한 빠르고 정확한 현장별 RF 전파 시나리오 생성을 위해 설계된 최첨단 RF 레이 트레이싱 솔루션입니다. 이 솔루션은 키사이트 또는 고객의 디지털 트윈을 위한 링크 레벨, 시스템 레벨 및 네트워크 레벨 RF 시나리오 시뮬레이션을 지원합니다. 이를 통해 RF 채널 에뮬레이션을 통한 디바이스 및 무선 액세스 네트워크 테스트를 위한 키사이트의 종단 간 에뮬레이션 포트폴리오를 사용하여 하드웨어 인 더 루프(HIL) 테스트를 위한 실시간 에뮬레이션을 원활하게 생성할 수 있습니다.

RaySim은 높은 RF 충실도로 드라이브 테스트 경로의 원활한 가상화를 가능하게 하여 새로운 소프트웨어 릴리스 또는 네트워크 구성에 대한 현실적이고 효과적인 24시간 연중무휴 지속적인 통합 테스트를 용이하게 합니다. 이 솔루션은 MIMO 및 Massive MIMO 무선 장치, 다중 UE 및 안테나 빔 패턴 임베딩을 지원합니다. 무선 시스템 파라미터는 실험실에서 다양한 시나리오를 신속하게 평가하기 위해 쉽게 조정할 수 있습니다. RaySim은 AI/ML 모델 학습 및 AI-RAN 및 AI-Device 사용 사례의 온타겟 벤치마킹을 위한 사이트별 데이터셋을 생성하는 이상적인 솔루션입니다.

비지상 네트워크 채널 모델링

F9860020A Channel Studio 비지상 네트워크(NTN) 툴은 지상국과 LEO, MEO, GEO 위성 간의 유연한 전파 채널 모델링을 제공합니다. 이 툴은 동적 및 위상 일관 지연 도플러, 대기 강우 감쇠(ITU-R P618)를 포함한 경로 손실, NTN 테스트를 위한 3GPP TR 38.811 TDL 및 CDL 다중 경로 페이딩 채널 모델을 지원합니다. F9860000A GCM 툴을 사용하면 혼합된 지상 및 비지상 핸드오버 시나리오 모델링과 다중 위성 핸드오버 테스트를 지원합니다. 또한 이 툴은 2x2 및 2x4 MIMO 다중 요소 안테나용 NTN 채널 모델링, 위성 천체력 데이터 가져오기, UE 및/또는 지상 기반 게이트웨이 위치를 사용하여 특정 시점의 지구 궤도 물체에 대한 궤도 매개변수를 쉽게 가져올 수 있는 TLE(Two Line Element) 파일 형식을 지원합니다. 추가적으로, 오픈 스트리트 맵 및 GPS 좌표 정의, 투명(bent-pipe) 및 재생(Sat-gNB) 링크 및 다중 링크 시나리오를 지원합니다.

NTN 모델링

무선 감지 모델링

RaySim - RF 레이 트레이싱 채널 모델링

 F9860060A 무선 감지 모델링 툴 은 감지 대상 및 배경 채널 효과를 통합 환경에서 결합하여 정확한 통합 감지 및 통신(ISAC) 채널 모델링을 가능하게 합니다. 이 툴은 3GPP 38.901 Rel 19 모델링 접근 방식을 따르면서 마이크로 도플러 및 더 광범위한 감지 대상 유형을 포함하도록 기능을 확장합니다. F9860060A를 사용하면 현실적인 감지 시나리오를 위해 궤적, 방향 및 레이더 단면(RCS) 패턴을 구성할 수 있으며, 다중 경로, 도플러 및 빔포밍 효과를 통해 완전한 통신 채널 충실도를 유지할 수 있습니다. 이 툴은 5G-Advanced 및 6G ISAC 사용 사례 개발을 가속화하여 포괄적인 시스템 테스트를 위한 조기 설계 검증 및 시뮬레이션에서 하드웨어 에뮬레이션으로의 원활한 전환을 가능하게 합니다.

기하학 기반 확률적 채널 모델링

 F9860000A Channel Studio 기하학적 채널 모델링(GCM) 툴 은 유연한 고충실도 확률적 채널 모델링을 지원하며, 모든 송신기와 수신기가 물리적 위치와 RF 특성을 갖는 가상 환경을 설정할 수 있도록 합니다. 무선 장치를 다양한 속도와 방향으로 사전 정의된 경로에 따라 이동시키기 위해 위치, 속도 및 방향이 동적으로 변경됩니다. 이 툴은 TR 38.901에 명시된 3GPP 정의 공간 채널 모델을 지원합니다.

GCM 툴은 동적 테스트 시나리오를 생성하는 직관적이고 빠른 방법을 제공합니다. 몇 번의 마우스 클릭만으로 무선 장치를 추가 및 제거하고 모든 무선 장치 간의 상호 연결 조건을 정의할 수 있습니다. 추가 안테나 어레이 툴은 간단한 다이폴부터 가장 복잡한 대규모 MIMO 안테나 어레이에 이르기까지 모든 실제 안테나를 시뮬레이션할 수 있습니다. 이 툴은 유선 및 무선(OTA) 테스트 시나리오를 모두 지원합니다. GCM 툴은 AI/ML 모델 학습 및 AI-RAN 및 AI-Device 사용 사례의 온타겟 벤치마킹을 위한 기하학 기반 확률적 채널 모델 데이터 세트를 생성합니다.

기하학적 채널 모델링

RF 필드-랩 채널 모델링

RF 필드-랩 채널 모델링

With the F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab Tool을 사용하면 실제 환경을 원활하게 표현하여 실제 무선 인터페이스 조건에서 실험실 테스트와 현장 테스트 간의 격차를 쉽게 해소할 수 있습니다. 이 프로세스는 무선 장치 및 네트워크 장비의 검증을 가속화합니다. RF Field-to-Lab 도구는 반복 가능하고 현실적인 실험실 기반 테스트 방법을 제공하여 단일 설계의 여러 디자인 또는 여러 개정판을 비용 효율적이고 신속하게 검증할 수 있도록 합니다. 또한 전 세계 여러 위치에서 측정된 데이터를 포함하는 RF Field-to-Lab 테스트 사례 라이브러리를 구축할 수도 있습니다.

RF Field-to-Lab 툴은 측정 파일에서 무선 채널 파라미터(예: Cell ID, RSRP, SNR 및 MIMO 상관관계)를 가져와 채널 에뮬레이터용 채널 모델을 생성합니다. RF Field-to-Lab 툴은 추가 모델링이나 사용자 입력 없이 기록된 필드 조건을 안정적으로 재현합니다.

WLAN 채널 모델링

오늘날의 칩셋 및 디바이스 제조업체와 테스트 랩은 표준화된 IEEE 전파 채널 조건에서 새로운 WLAN 802.11ax 및 802.11be 고급 기능의 성능을 검증하고 있습니다.

F9860300A Channel Studio WLAN 모델링 툴은 표준 802.11 채널 모델을 생성하기 위한 사용하기 쉬운 애플리케이션입니다. 이 툴은 다양한 안테나 구성에 대해 단일 및 다중 사용자 MIMO를 지원합니다.

WLAN 채널 모델링

탭 지연 라인 채널 모델링

TDL 모델링

 F9860400A Channel Studio Tapped Delay Line (TDL) Modeling Tool 은 맞춤형 페이딩 모델을 생성하기 위한 포괄적인 애플리케이션입니다. 생성된 모델은 셀룰러 무선 통신, 국방, 방송, 범용 통신 링크 및 수신기 테스트를 포함한 광범위한 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.

TDL 모델링 툴은 M9484C VXG 벡터 신호 발생기 및 E7515B UXM 5G 무선 테스트 플랫폼 제품에서 옵션으로 사용할 수 있습니다. TDL 툴은 PROPSIM Standard Tools 소프트웨어의 일부입니다. 모든 기본 페이딩 프로파일 파라미터는 간단하고 직관적인 사용자 인터페이스에서 사용할 수 있습니다. TDL 툴은 빠르고 사용하기 쉬우며 여러 키사이트 제품 플랫폼을 지원합니다.

미래의 과제를 해결합니다.

필요한 것을 아는 전문가와 상담하십시오.