Können wir Ihnen behilflich sein?
Wir stellen Channel Studio vor
Die Channel Studio Software von Keysight unterstützt eine Vielzahl sowohl stochastischer als auch deterministischer Hochfrequenz-Raytracing-Kanalmodelle. Mit Channel Studio lassen sich Szenarien mit benutzerdefinierter Anzahl von Funkgeräten und Verbindungen, Mobilitäts- und Antennensystemdefinitionen in Kombination mit branchenüblichen oder benutzerdefinierten Kanalmodellen erstellen. Eine intuitive Benutzeroberfläche liefert numerische Daten und Grafiken zur Validierung und Dokumentation der Modelleigenschaften.
RF-Raytracing-Kanalmodellierung
Das F9860500A Channel Studio RaySim Tool (RaySim) ist eine hochmoderne HF-Raytracing-Lösung, entwickelt für die schnelle und präzise Erstellung standortspezifischer HF-Ausbreitungsszenarien für komplexe neue drahtlose Technologien in 5G Advanced und 6G. Die Lösung unterstützt HF-Szenariosimulationen auf Verbindungs-, System- und Netzwerkebene für digitale Zwillinge von Keysight oder Kunden. Dies ermöglicht die nahtlose Erstellung von Echtzeit-Emulationen für Hardware-in-the-Loop-Tests unter Verwendung des End-to-End-Emulationsportfolios von Keysight für Geräte- und Funkzugangsnetztests mit HF-Kanalemulation.
RaySim ermöglicht die nahtlose Virtualisierung von Fahrteststrecken mit hoher HF-Auflösung und erleichtert so realistische und effektive kontinuierliche Integrationstests (24/7) neuer Softwareversionen oder Netzwerkkonfigurationen. Die Lösung unterstützt MIMO- und Massive-MIMO-Funkgeräte, mehrere Endgeräte (UEs) und die Einbettung von Antennenstrahlmustern. Die Parameter des drahtlosen Systems lassen sich einfach anpassen, um verschiedene Szenarien schnell im Labor zu evaluieren. RaySim ist die ideale Lösung zur Generierung standortspezifischer Datensätze für das Training von KI-/ML-Modellen und für zielgerichtete Benchmarks von Anwendungsfällen für KI-RAN und KI-Geräte.
Kanalmodellierung in nicht-terrestrischen Netzwerken
Das Channel Studio Non-Terrestrial Network (NTN) Tool F9860020A bietet flexible Ausbreitungskanalmodellierung zwischen Bodenstationen und LEO-, MEO- und GEO-Satelliten. Es unterstützt dynamische und phasenkohärente Delay-Doppler-Modelle, Pfadverluste mit atmosphärischer Regendämpfung (ITU-R P618) sowie 3GPP TR 38.811 TDL- und CDL-Mehrwegeausbreitungskanalmodelle für NTN-Tests. Die Modellierung gemischter terrestrischer und nicht-terrestrischer Handover-Szenarien wird mit dem GCM Tool F9860000A unterstützt, ebenso wie Multi-Satelliten-Handover-Tests. Das Tool unterstützt außerdem die NTN-Kanalmodellierung für 2x2- und 2x4-MIMO-Mehrelementantennen, den Import von Satellitenephemeridendaten und das Two Line Element (TLE)-Dateiformat für den einfachen Import von Orbitalparametern für erdumkreisende Objekte zu bestimmten Zeitpunkten mit UE- und/oder bodengestützten Gateway-Standorten. Darüber hinaus unterstützt es OpenStreetMap und GPS-Koordinatendefinition sowie transparente (Bent-Pipe) und regenerative (Sat-gNB) Verbindungen und Multi-Link-Szenarien.
Modellierung drahtloser Sensorik
Das F9860060A Wireless Sensing Modeling Tool ermöglicht eine präzise Kanalmodellierung für integrierte Sensorik und Kommunikation (ISAC), indem es Sensorziel- und Hintergrundkanaleffekte in einer einheitlichen Umgebung kombiniert. Es folgt dem 3GPP 38.901 Rel 19 Modellierungsansatz und erweitert gleichzeitig die Funktionen um Mikro-Doppler sowie eine breitere Palette von Sensorzieltypen. F9860060A ermöglicht die Konfiguration von Trajektorie, Orientierung und Radarquerschnitts (RCS)-Mustern für realistische Sensorszenarien, während die volle Kommunikationskanaltreue mit Mehrwege-, Doppler- und Beamforming-Effekten erhalten bleibt. Das Tool beschleunigt die Entwicklung von 5G-Advanced- und 6G-ISAC-Anwendungsfällen und ermöglicht eine frühzeitige Designvalidierung sowie einen nahtlosen Übergang von der Simulation zur Hardware-Emulation für umfassende Systemtests.
Geometriebasierte stochastische Kanalmodellierung
Das F9860000A Channel Studio Geometric Channel Modeling (GCM) Tool unterstützt eine flexible, hochpräzise stochastische Kanalmodellierung und ermöglicht es Ihnen, eine virtuelle Umgebung einzurichten, in der alle Sender und Empfänger einen physischen Standort und HF-Eigenschaften haben. Ihr Standort, ihre Geschwindigkeit und ihre Ausrichtung sind dynamisch, um die Funkgeräte entlang vordefinierter Pfade mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Ausrichtungen zu bewegen. Das Tool unterstützt 3GPP-definierte räumliche Kanalmodelle, die in TR 38.901 spezifiziert sind.
Das GCM-Tool bietet eine intuitive und schnelle Möglichkeit zur Erstellung dynamischer Testszenarien. Mit wenigen Mausklicks lassen sich Funkgeräte hinzufügen und entfernen sowie Verbindungsbedingungen zwischen den Funkgeräten definieren. Das zusätzliche Antennenarray-Tool ermöglicht die Simulation beliebiger realer Antennen – vom einfachen Dipol bis hin zu komplexen Massive-MIMO-Antennenarrays. Das Tool unterstützt sowohl kabelgebundene als auch drahtlose (OTA) Testszenarien. Das GCM-Tool generiert geometriebasierte, stochastische Kanalmodelldatensätze für das Training von KI-/ML-Modellen und für das Benchmarking von KI-RAN- und KI-Geräteanwendungen.
RF-Feld-Labor-Kanalmodellierung
Mit dem F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab Tool können Sie die Lücke zwischen Labor- und Feldtests unter realistischen Luftschnittstellenbedingungen durch eine nahtlose reale Darstellung der Umgebung leicht schließen. Dieser Prozess beschleunigt die Validierung von drahtlosen Geräten und Netzwerkausrüstung. Das RF Field-to-Lab Tool bietet eine wiederholbare und realistische laborbasierte Testmethode, mit der Sie kostengünstig und schnell mehrere Designs oder mehrere Revisionen eines einzelnen Designs überprüfen können. Sie können auch eine Bibliothek von RF Field-to-Lab Testfällen erstellen, die Daten enthalten, die an verschiedenen Orten weltweit gemessen wurden.
Das RF Field-to-Lab-Tool importiert Funkkanalparameter (z. B. Zell-ID, RSRP, SNR und MIMO-Korrelation) aus den Messdateien, um ein Kanalmodell für den Kanalemulator zu erstellen. Das Tool ermöglicht die zuverlässige Nachbildung aufgezeichneter Feldbedingungen ohne zusätzliche Modellierung oder Benutzereingaben.
WLAN-Kanalmodellierung
Heutige Chiphersteller, Gerätehersteller und Testlabore validieren die Leistungsfähigkeit der neuen erweiterten WLAN-Funktionen 802.11ax und 802.11be unter standardisierten IEEE-Ausbreitungsbedingungen.
Das WLAN-Modellierungstool F9860300A Channel Studio ist eine benutzerfreundliche Anwendung zur Generierung von Standard-802.11-Kanalmodellen. Es unterstützt Single- und Multi-User-MIMO für verschiedene Antennenkonfigurationen.
Modellierung von Abgriffsverzögerungsleitungen
Das F9860400A Channel Studio Tapped Delay Line (TDL) Modeling Tool ist eine umfassende Anwendung zur Erstellung benutzerdefinierter Fading-Modelle. Die generierten Modelle können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter zellulare drahtlose Kommunikation, Verteidigung, Rundfunk sowie allgemeine Kommunikationsverbindungs- und Empfängertests.
Das TDL-Modellierungstool ist optional in den Produkten M9484C VXG Vektorsignalgenerator und E7515B UXM 5G Wireless Test Platform verfügbar. Das TDL-Tool ist Teil der PROPSIM Standard Tools Software. Alle grundlegenden Fading-Profilparameter sind in einer einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche verfügbar. Das TDL-Tool ist schnell, benutzerfreundlich und unterstützt mehrere Keysight-Produktplattformen.
Lassen Sie uns das nächste Problem lösen.
Sprechen Sie mit einem Experten, der weiß, was nötig ist.