Apresentando o Channel Studio

O software Channel Studio da Keysight oferece suporte a uma ampla gama de modelos de canal de rastreamento de raios de radiofrequência (RF), tanto estocásticos quanto determinísticos. O software Channel Studio permite a criação de cenários com um número definido pelo usuário de rádios e links, definições de mobilidade e de sistemas de antenas, combinadas com modelos de canal padrão da indústria ou definidos pelo usuário. Uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar fornece dados numéricos e gráficos para validar e documentar as propriedades do modelo.

Modelagem de canal de rastreamento de raios RF

A Ferramenta F9860500A Channel Studio RaySim (RaySim) é uma solução de ponta de traçado de raios RF projetada para a criação rápida e precisa de cenários de propagação de RF específicos do local para novas e complexas tecnologias sem fio em 5G Advanced e 6G. A solução suporta simulações de cenários de RF em nível de link, sistema e rede para gêmeos digitais da Keysight ou do cliente. Isso permite a criação contínua de emulações em tempo real para testes hardware-in-the-loop usando o portfólio de emulação ponta a ponta da Keysight para testes de dispositivos e redes de acesso via rádio com emulação de canal RF.

O RaySim permite a virtualização perfeita de rotas de teste de unidade com alta fidelidade de RF, facilitando testes de integração contínuos, realistas e eficazes, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de novas versões de software ou configurações de rede. A solução suporta rádios MIMO e Massive MIMO, múltiplos UEs e incorporação de padrões de feixe de antena. Os parâmetros do sistema sem fio podem ser facilmente ajustados para avaliar vários cenários rapidamente em laboratório. O RaySim é a solução ideal para gerar conjuntos de dados específicos do local para treinamento de modelos de IA/ML e benchmarking direcionado de casos de uso de IA-RAN e IA-Dispositivo.

Modelagem de canal de rede não terrestre

A ferramenta F9860020A Channel Studio Non-Terrestrial Network (NTN) oferece modelagem flexível de canais de propagação entre estações terrestres e satélites LEO, MEO e GEO. Ela suporta Doppler de atraso dinâmico e coerente em fase, perda de caminho com atenuação atmosférica por chuva (ITU-R P618) e modelos de canal de desvanecimento multipath TDL e CDL 3GPP TR 38.811 para testes NTN. A modelagem de cenários mistos de handover terrestre e não terrestre é suportada pela ferramenta GCM F9860000A, juntamente com testes de handover multissatélite. A ferramenta também suporta modelagem de canal NTN para antenas multi-elementos MIMO 2x2 e 2x4, importação de dados de efemérides de satélite e formato de arquivo Two Line Element (TLE) para fácil importação de parâmetros orbitais para objetos em órbita terrestre em determinados pontos no tempo com localizações UE e/ou gateway terrestres. Além disso, ela suporta mapas de ruas abertos e definição de coordenadas GPS, bem como cenários de link transparente (bent-pipe) e regenerativo (Sat-gNB) e multi-link.

Modelagem NTN

Modelagem de sensoriamento sem fio

RaySim - Modelagem de canal de rastreamento de raios de RF

A Ferramenta de Modelagem de Sensoriamento Sem Fio F9860060A permite a modelagem precisa de canais de sensoriamento e comunicação integrados (ISAC) ao combinar os efeitos do alvo de sensoriamento e do canal de fundo em um ambiente unificado. Ela segue a abordagem de modelagem 3GPP 38.901 Rel 19, ao mesmo tempo em que estende as capacidades para incluir micro-Doppler, bem como uma gama mais ampla de tipos de alvos de sensoriamento. A F9860060A permite configurar padrões de trajetória, orientação e seção transversal de radar (RCS) para cenários de sensoriamento realistas, mantendo a fidelidade total do canal de comunicação com efeitos de múltiplos caminhos, Doppler e formação de feixe. A ferramenta acelera o desenvolvimento de casos de uso ISAC 5G-Advanced e 6G, permitindo a validação antecipada do projeto e a transição contínua da simulação para a emulação de hardware para testes abrangentes do sistema.

Modelagem de canal estocástico baseada em geometria

A Ferramenta F9860000A Channel Studio de Modelagem Geométrica de Canal (GCM) suporta modelagem de canal estocástica de alta fidelidade de forma flexível e permite configurar um ambiente virtual onde todos os transmissores e receptores possuem uma localização física e características de RF. Sua localização, velocidade e orientação são dinâmicas, a fim de mover os rádios de acordo com caminhos predefinidos com várias velocidades e orientações. A ferramenta suporta modelos de canal espacial definidos pelo 3GPP e especificados no TR 38.901.

A ferramenta GCM oferece uma maneira intuitiva e rápida de criar cenários de teste dinâmicos. Com alguns cliques do mouse, você pode adicionar e remover rádios e definir condições de interligação entre qualquer um dos rádios. A ferramenta adicional de matriz de antenas permite a simulação de qualquer antena da vida real, começando por um dipolo simples e terminando com as mais complexas matrizes de antenas MIMO massivas. A ferramenta suporta cenários de teste com fio e Over-the-Air (OTA). A ferramenta GCM gera conjuntos de dados de modelos de canais estocásticos baseados em geometria para treinamento de modelos de IA/ML e para benchmarking direcionado de casos de uso de AI-RAN e AI-Device.

Modelagem geométrica de canais

Modelagem de canal de campo RF para laboratório

Modelagem do campo de RF para o canal de laboratório

Com a Ferramenta F9860200A Channel Studio RF Field-to-Lab, você pode facilmente preencher a lacuna entre os testes de laboratório e de campo sob condições realistas de interface aérea, através da representação contínua do ambiente do mundo real. Este processo acelera a validação de dispositivos sem fio e equipamentos de rede. A ferramenta RF Field-to-Lab oferece um método de teste baseado em laboratório, repetível e realista, que permite verificar de forma econômica e rápida múltiplos projetos ou múltiplas revisões de um único projeto. Você também pode construir uma biblioteca de casos de teste RF Field-to-Lab contendo dados medidos em várias localizações ao redor do mundo.

A ferramenta RF Field-to-Lab importa parâmetros do canal de rádio (por exemplo, Cell ID, RSRP, SNR e correlação MIMO) dos arquivos de medição para criar um modelo de canal para o emulador de canal. A ferramenta RF Field-to-Lab oferece uma replicação confiável das condições de campo registradas, sem a necessidade de modelagem adicional ou entrada do usuário.

Modelagem de canal WLAN

Atualmente, os fabricantes de chipsets e dispositivos, bem como os laboratórios de teste, estão validando o desempenho dos novos recursos avançados WLAN 802.11ax e 802.11be em condições padronizadas de canal de propagação IEEE.

A ferramenta de modelagem WLAN Channel Studio F9860300A é um aplicativo fácil de usar para gerar modelos de canal 802.11 padrão. Ela suporta MIMO de usuário único e múltiplo para diferentes configurações de antena.

Modelagem de canal WLAN

Modelagem de canal de linha de atraso com derivação

Modelagem TDL

A Ferramenta de Modelagem de Linha de Atraso com Derivações (TDL) F9860400A Channel Studio é uma aplicação abrangente para a criação de modelos de desvanecimento personalizados. Os modelos gerados podem ser usados em uma ampla gama de aplicações, incluindo comunicações sem fio celulares, defesa, radiodifusão e testes de links de comunicação e receptores de uso geral.

A ferramenta de modelagem TDL está disponível opcionalmente nos produtos M9484C VXG Vector Signal Generator e E7515B UXM 5G Wireless Test Platform. A ferramenta TDL faz parte do software PROPSIM Standard Tools. Todos os parâmetros fundamentais do perfil de desvanecimento estão disponíveis em uma interface de usuário simples e intuitiva. A ferramenta TDL é rápida, fácil de usar e suporta várias plataformas de produtos Keysight.

Vamos resolver o que está por vir.

Converse com um especialista que saiba o que é necessário.