Presentamos Channel Studio

El software Channel Studio de Keysight es compatible con una amplia gama de modelos de canales de trazado de rayos de radiofrecuencia (RF) tanto estocásticos como deterministas. El software Channel Studio permite crear escenarios con un número definido por el usuario de radios y enlaces, movilidad y definiciones de sistemas de antenas, combinados con modelos de canales estándar del sector o definidos por el usuario. Una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar proporciona datos numéricos y gráficos para validar y documentar las propiedades del modelo.

Modelado de canales de trazado de rayos RF

La herramienta F9860500A Channel Studio RaySim (RaySim) es una solución de trazado de rayos RF de vanguardia diseñada para la creación rápida y precisa de escenarios de propagación de RF específicos del sitio para nuevas y complejas tecnologías inalámbricas en 5G Advanced y 6G. La solución admite simulaciones de escenarios de RF a nivel de enlace, sistema y red para los gemelos digitales de Keysight o del cliente. Esto permite la creación fluida de emulaciones en tiempo real para pruebas hardware-in-the-loop utilizando el portfolio de emulación de extremo a extremo de Keysight para pruebas de dispositivos y redes de acceso de radio con emulación de canal RF.

RaySim permite la virtualización perfecta de rutas de pruebas de conducción con alta fidelidad de RF, lo que facilita la realización de pruebas de integración continuas, realistas y eficaces, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de nuevas versiones de software o configuraciones de red. La solución es compatible con radios MIMO y Massive MIMO, múltiples UE y la integración de patrones de haz de antena. Los parámetros del sistema inalámbrico se pueden ajustar fácilmente para evaluar rápidamente diversos escenarios en el laboratorio. RaySim es la solución ideal para generar conjuntos de datos específicos de cada emplazamiento para el entrenamiento de modelos de IA/ML y la evaluación comparativa de casos de uso de AI-RAN y AI-Device.

Modelización de canales de redes no terrestres

La herramienta F9860020A Channel Studio Non-Terrestrial Network (NTN) ofrece un modelado flexible de canales de propagación entre estaciones terrestres y satélites LEO, MEO y GEO. Admite modelos de canal de desvanecimiento multipath Doppler dinámico y coherente en fase, pérdida de trayectoria con atenuación atmosférica por lluvia (ITU-R P618) y 3GPP TR 38.811 TDL y CDL para pruebas NTN. La herramienta GCM F9860000A admite el modelado de escenarios mixtos de traspaso terrestre y no terrestre, junto con pruebas de traspaso multisatélite. La herramienta también admite el modelado de canales NTN para antenas multielemento MIMO 2x2 y 2x4, la importación de datos de efemérides de satélites y el formato de archivo Two Line Element (TLE) para facilitar la importación de parámetros orbitales de objetos en órbita terrestre en puntos determinados en el tiempo con ubicaciones de UE y/o pasarelas terrestres. Además, admite la definición de coordenadas GPS y Open Street Map, así como escenarios de enlace transparente (bent-pipe) y regenerativo (Sat-gNB) y multienlace.

Modelado NTN

Modelado de detección inalámbrica

RaySim - Modelado de canales de trazado de rayos de RF

La herramienta de modelado de detección inalámbrica F9860060A permite un modelado preciso del canal de detección y comunicación integrada (ISAC) combinando los efectos del objetivo de detección y del canal de fondo en un entorno unificado. Sigue el enfoque de modelado 3GPP 38.901 Rel 19 al tiempo que amplía las capacidades para incluir micro-Doppler, así como una gama más amplia de tipos de objetivos de detección. El F9860060A le permite configurar patrones de trayectoria, orientación y sección transversal de radar (RCS) para escenarios de detección realistas, manteniendo al mismo tiempo una fidelidad completa del canal de comunicación con efectos de multitrayecto, Doppler y conformación de haces. La herramienta acelera el desarrollo de casos de uso ISAC 5G-Advanced y 6G, lo que permite una validación temprana del diseño y una transición fluida de la simulación a la emulación de hardware para pruebas exhaustivas del sistema.

Modelado estocástico de canales basado en geometría

La herramienta de modelado de canal geométrico (GCM) F9860000A Channel Studio admite un modelado de canal estocástico de alta fidelidad de forma flexible y le permite configurar un entorno virtual donde todos los transmisores y receptores tienen una ubicación física y características de RF. Su ubicación, velocidad y orientación son dinámicas, para mover las radios según trayectorias predefinidas con diversas velocidades y orientaciones. La herramienta es compatible con los modelos de canal espacial definidos por 3GPP y especificados en TR 38.901.

La herramienta GCM ofrece una forma intuitiva y rápida de crear escenarios de prueba dinámicos. Con un par de clics del ratón, puede añadir y eliminar radios y definir condiciones de interconexión entre cualquiera de ellas. La herramienta adicional de matriz de antenas permite simular cualquier antena real, desde un simple dipolo hasta las matrices de antenas MIMO masivas más complejas. La herramienta admite escenarios de prueba tanto por cable como por aire (OTA). La herramienta GCM genera conjuntos de datos de modelos de canales estocásticos basados en la geometría para el entrenamiento de modelos de IA/ML y para la evaluación comparativa de casos de uso de AI-RAN y AI-Device.

Modelado geométrico de canales

Modelado de canales de campo RF a laboratorio

Modelado de campos de radiofrecuencia a canales de laboratorio

Con la herramienta RF Field-to-Lab F9860200A Channel Studio, puede salvar fácilmente la brecha entre las pruebas de laboratorio y de campo en condiciones realistas de interfaz aérea mediante una representación fluida del entorno del mundo real. Este proceso acelera la validación de dispositivos inalámbricos y equipos de red. La herramienta RF Field-to-Lab ofrece un método de prueba de laboratorio repetible y realista que le permite verificar de forma rentable y rápida múltiples diseños o múltiples revisiones de un único diseño. También puede crear una biblioteca de casos de prueba RF Field-to-Lab que contengan datos medidos en diversas ubicaciones de todo el mundo.

La herramienta RF Field-to-Lab importa los parámetros del canal de radio (por ejemplo, ID de celda, RSRP, SNR y correlación MIMO) desde los archivos de medición para crear un modelo de canal para el emulador de canal. La herramienta RF Field-to-Lab ofrece una réplica fiable de las condiciones de campo registradas sin necesidad de modelado adicional ni intervención del usuario.

Modelado de canales WLAN

Los fabricantes de chipsets y dispositivos y los laboratorios de pruebas actuales están validando el rendimiento de las nuevas funciones avanzadas WLAN 802.11ax y 802.11be en condiciones de canal de propagación IEEE estandarizadas.

La herramienta de modelado WLAN Channel Studio F9860300A es una aplicación fácil de usar para generar modelos de canal 802.11 estándar. Admite MIMO de usuario único y multiusuario para diferentes configuraciones de antena.

Modelado de canales WLAN

Modelado de canal de línea de retardo con derivación

Modelado TDL

La herramienta de modelado de línea de retardo con tomas (TDL) F9860400A Channel Studio es una aplicación completa para crear modelos de desvanecimiento personalizados. Los modelos generados se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las comunicaciones inalámbricas celulares, la defensa, la radiodifusión y las pruebas de enlaces de comunicación y receptores de uso general.

La herramienta de modelado TDL está disponible opcionalmente en los productos M9484C VXG Vector Signal Generator y E7515B UXM 5G Wireless Test Platform. La herramienta TDL forma parte del software PROPSIM Standard Tools. Todos los parámetros fundamentales del perfil de desvanecimiento están disponibles en una interfaz de usuario sencilla e intuitiva. La herramienta TDL es rápida, fácil de usar y es compatible con varias plataformas de productos Keysight.

Resolvamos lo que sigue.

Hable con un experto que sepa lo que hace falta.