參與 Keysight 在 OCP 2025(攤位號碼 #C1)的展出,加速 AI 資料中心的演進。了解如何透過模擬真實工作負載以發揮最佳效能與效率、透過驗證晶片到系統的互通性來降低風險,並運用 1.6T、UEC 和 UALink 等具備前瞻性的技術來升級您的基礎設施。探索值得信賴的解決方案,協助超大規模雲端服務商與企業更快、更聰且更有自信地擴展 AI 應用。

請參閱下方完整的示範清單和時程,並 預約與 Keysight 專家進行一對一會議,討論您的 AI 資料中心專案。

注意:請注意,與會者必須是已註冊的峰會參與者並持有峰會識別證。

2025 年 OCP 全球高峰會

日期
2025 年 10 月 13 日至 16 日

地點
San Jose McEnery Convention Center
San Jose, CA

攤位
攤位號碼 # C1

探索應用展示

歡迎蒞臨 C1 號攤位,並於10 月 14 日至 16 日與 Keysight 專家會面,觀看實際展示

多廠商 AI 網路

Keysight AI 效能基準測試展示在 Dell AI 叢集和 Dell 800GE 網路架構上,使用 SONiC 交換器。此展示將在一個全尺寸機架上,搭配 AresONE-M 和其他廠商設備。這將在 AresONE-M 和 Dell 伺服器上使用 Keysight AI 資料中心建構器軟體,展示硬體和軟體端點。

1.6T AI 互連測試

此示範展示 Keysight INPT-1600G 桌上型測試系統和新的互連測試軟體,其中包含驗證 BER / FEC 和合格互連的 L1 統計資料。 此示範展示 1.6T 2XDR4 光學收發器傳送線速 1x1600GE 乙太網路流量並附帶統計資料。

AI 工作負載模擬

示範 KAI DC Builder 的功能,以模擬真實的 AI 工作負載,評估 AI 叢集設計對模型訓練完成時間的影響。此外,還有兩個 AI 網路和 RDMA NIC 驗證的實際使用案例。

UALink 實體層測試

此示範重點介紹使用 M8050A BERT 和 UXR 系列示波器進行 UALink 的實體層測試。UALink 是由 AMD、Intel 及其他公司倡導的開放式、專注於 AI 的互連標準。此示範將展示我們適用於 UXR 的全新 D90203UAC UALink TX 軟體應用程式,以及我們的 M8091DJCA IEEE 802.3dj RX 測試應用程式。此示範將按照 802.3dj 規範以 224G 運行。

簡報議程

    

日期

開始時間

議程標題

主講人

地點

10月15日 (星期三)上午 8:20 - 8:40 協調和工作負載演算法,以釋放多形「系統之系統」架構在大型 AI 中的潛力牛津大學 / KeysightSJCC - 大廳層 - 220B
10月15日 (星期三)上午 10:25 - 10:40透過黃金晶粒驗證並搭配預矽關聯,建立可互通的晶片小晶片生態系統Alphawave Semi / KeysightSJCC - 大廳層 - 230A
10 月 16 日星期四上午 9:45 - 10:05OCP S.A.F.E. 更新Google / KeysightSJCC - 大廳層 - 211
10 月 16 日星期四上午 10:06 - 10:21壅塞控制對 MoE 訓練作業完成時間的影響之方法論與觀察KeysightSJCC - 大廳層 - 展覽廳劇院
10 月 16 日星期四下午 1:55 - 2:10加速 AI 硬體新產品導入 (NPI):GPU 和網路的無叢集驗證Meta / KeysightSJCC - 大廳層 - 220B

Keysight AI 資料中心產品與服務

探索 Keysight 的 AI 資料中心建構器 以取得更多資訊

有疑問或需要協助?