OCP 2025(부스 #C1)에서 키사이트와 함께 AI 데이터 센터의 진화를 가속화하십시오. 1.6T, UEC, UALink와 같은 미래 대비 기술을 통해 최적의 성능과 효율성을 위해 실제 워크로드를 에뮬레이트하고, 위험을 줄이기 위해 칩 대 시스템 상호 운용성을 검증하며, 인프라를 진화시키는 방법을 확인해 보십시오. 하이퍼스케일러와 기업이 더 빠르고, 더 스마트하며, 확실하게 AI를 확장할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 만나보십시오.

아래에서 데모 및 일정 전체 목록을 확인하고 키사이트 전문가와 일대일 미팅을 예약하여 AI 데이터 센터 프로젝트에 대해 논의하십시오.

참고: 참석자는 서밋 배지를 소지한 등록된 서밋 참석자여야 합니다.

2025 OCP 글로벌 서밋

날짜
2025년 10월 13일 – 16일

장소
San Jose McEnery Convention Center
San Jose, CA

부스
부스 # C1

애플리케이션 데모를 살펴보십시오.

부스 #C1에서 10월 14일부터 16일까지 키사이트 전문가를 만나 실제 데모를 확인하십시오.

다중 벤더 AI 네트워킹

SONiC 스위치를 사용하는 Dell AI 클러스터 및 Dell 800GE 패브릭에서의 키사이트 AI 벤치마킹 데모. 이 데모는 AresONE-M 및 기타 공급업체 장비를 갖춘 풀 사이즈 랙에서 진행됩니다. AresONE-M 및 Dell 서버 모두에서 키사이트 AI Data Center Builder 소프트웨어를 사용하여 하드웨어 및 소프트웨어 엔드포인트 데모를 모두 보여줍니다.

1.6T AI 인터커넥트 테스트

이 데모에서는 키사이트 INPT-1600G 벤치탑 테스트 시스템과 BER/FEC를 검증하고 인터커넥트를 검증하는 L1 통계가 포함된 새로운 인터커넥트 테스트 소프트웨어를 선보입니다. 통계와 함께 라인 속도 1x1600GE 이더넷 트래픽을 전송하는 1.6T 2XDR4 광 트랜시버 데모.

인공지능 워크로드 에뮬레이션

KAI DC Builder 기능 시연을 통해 실제 AI 워크로드를 에뮬레이션하여 모델 학습 완료 시간에 대한 AI 클러스터 설계 영향을 평가합니다. 또한 AI 패브릭 및 RDMA NIC 검증의 실제 사용 사례 두 가지를 소개합니다.

UALink 물리 계층 테스트

이 데모는 M8050A BERT 및 UXR 시리즈 오실로스코프를 사용하여 UALink의 물리 계층 테스트를 시연합니다. UALink는 AMD, Intel 등이 주도하는 개방형 AI 중심 인터커넥트 표준입니다. 이 데모에서는 UXR용 새로운 D90203UAC UALink TX 소프트웨어 애플리케이션과 M8091DJCA IEEE 802.3dj RX 테스트 애플리케이션을 선보입니다. 데모는 802.3dj 사양에 따라 224G로 작동합니다.

프레젠테이션 세션

    

날짜

시작 시간

세션 제목

발표자

장소

10월 15일 수요일오전 8:20 - 8:40 대규모 AI를 위한 다형성 '시스템 오브 시스템즈' 아키텍처의 잠재력을 발휘하기 위한 조정 및 워크로드 알고리즘옥스퍼드 대학교 / 키사이트SJCC - 콩코스 레벨 - 220B
10월 15일 수요일10:25 - 10:40 a.m.프리실리콘 상관관계 분석을 통한 골든 다이 검증으로 상호 운용 가능한 칩렛 생태계 구축Alphawave Semi / 키사이트SJCC - 콩코스 레벨 - 230A
10월 16일 목요일오전 9:45 - 10:05OCP S.A.F.E. 업데이트Google / 키사이트SJCC - 콩코스 레벨 - 211
10월 16일 목요일10:06 - 10:21 a.m.MoE 훈련 작업 완료 시간에 미치는 혼잡 제어 영향에 대한 방법론 및 관찰KeysightSJCC - 콩코스 레벨 - 엑스포 홀 극장
10월 16일 목요일오후 1:55 ~ 2:10AI 하드웨어 NPI 가속화: 클러스터 없는 GPU 및 네트워킹 검증Meta / 키사이트SJCC - 콩코스 레벨 - 220B

키사이트 AI 데이터 센터 솔루션

자세한 내용은 키사이트의 AI Data Center Builder를 살펴보십시오.

질문이 있으시거나 도움이 필요하십니까?